Make waves for change

Wystarczy idealne podanie lub sprawny bieg, aby odmienić losy całego meczu piłki ręcznej. Jednak podejmowanie drobnych akcji i praca zespołowa liczą się nie tylko na boisku – wchodzą do gry również, gdy mowa o środowisku. Każda inicjatywa, którą podejmujesz, może wywołać potężną falę zmian.

Na całym świecie zmagamy się ze zmianami klimatu i tego pojedynku nie możemy przegrać. Gdy połączymy nasze małe gesty, przyczynimy się do znaczących zmian.

Małe kroki – duży efekt

Wyłączajmy światło i urządzenia, gdy z nich nie korzystamy.

Pierzmy ubrania dopiero wtedy, gdy założymy je kilka razy.

Pomoc dla mieszkańców Malawi

W Malawi tylko 63% mieszkańców terenów wiejskich ma dostęp do wody pitnej, a zaledwie 41% do systemów sanitarnych. Ten kraj coraz mocniej odczuwa gwałtowne zjawiska pogodowe związane z nasilającymi się zmianami klimatu, takie jak susze czy powodzie.

Podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2024 firma Grundfos chce zwrócić uwagę na problemy części ludności w Malawi. Aby jej pomóc, w każdym z 65 meczów wyłonimy najlepszego zawodnika, którego nagrodzimy darowizną na rzecz mieszkańców Malawi w wysokości ponad 330 euro. Każda taka nagroda zostanie przeznaczona na utrzymanie studni i systemów nawadniających na wiejskich obszarach tego kraju oraz na szkolenie wolontariuszy w zakresie sprawdzania jakości wody, jej oczyszczania i bezpiecznego odprowadzania ścieków. Dzięki tym darowiznom poprawi się dystrybucja wody do około 11 tysięcy potrzebujących osób w Malawi.

Przejdź na stronę Duńskiego Czerwonego Krzyża

W tej grze jest jak podczas meczu piłki ręcznej – trzeba szybko się ruszać i podejmować decyzje. Pokaż, na co Cię stać! Złap jak najwięcej piłek, ale nie zbieraj papierowych śmieci. Nie czekaj! Wejdź do gry o oryginalną piłkę z Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2024 podpisaną przez zawodników reprezentacji Polski i wskocz na sam szczyt tabeli graczy. 

Zrównoważony rozwój w Grundfos

W Grundfos zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkiego, co robimy od początku istnienia firmy. Realizujemy nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju – podejmujemy ambitne cele, zwiększamy możliwości działania naszych pracowników, zmniejszamy ślad węglowy oraz wdrażamy odpowiedzialne rozwiązania w zakresie zarządzania.