Dołącz do inicjatywy Grundfos Explore NEXT

Obecnie systemy HVAC oraz instalacje wodne w budownictwie odpowiadają za 40% światowego zużycia energii. Aby uczynić naszą branżę bardziej przyjazną środowisku, musimy radykalnie zmniejszyć obecne zużycie energii w budynkach i poprawić ich efektywność energetyczną na dużą skalę. Postawmy na Explore NEXT!

Wyzwania, przed którymi stoimy

Ceny energii rosną. Musimy pilnie walczyć ze zmianami klimatu. Jednym z obszarów o największym potencjale w kwestii podnoszenia efektywności energetycznej jest budownictwo. W budynkach mieszkamy, pracujemy i spędzamy większość czasu. Oto niektóre z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy — i którym nie sprostamy bez Twojej pomocy.


40% całkowitego zużycia energii w Europie ma miejsce w budynkach.


Dwie trzecie pomp pracuje z pełną wydajnością przez cały czas, choć jest to konieczne tylko przez 5% czasu.


63% redukcji zużycia energii potrzebnej do osiągnięcia zerowej emisji netto wymaga od ludzi zmiany zachowań i sposobu działania. 

Wzywamy wszystkich innowatorów!

Jesteś instalatorem, projektantem lub inżynierem? Dołącz do Explore NEXT - inicjatywy na rzecz oszczędności energii, dzięki której będziemy mogli zmienić sposoby, w jaki systemy HVAC i instalacje wodne są projektowane, instalowane i eksploatowane. 

Poszukajmy nowych sposobów na oszczędność energii!

Nadchodzące innowacje

Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się więcej o innowacyjnych rozwiązaniach i prototypach, które pomogą zaoszczędzić 53,5 TWh energii do 2030 roku. 

Zarejestruj się, aby dołączyć do ruchu Explore NEXT! Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem, by wspólnie opracować nowe, innowacyjne rozwiązania na rzecz efektywności energetycznej. Postawmy na Explore NEXT.