WYZWANIE:

Czy interesuje Cię obniżenie strat wody i oszczędność energii?

Czy twoje pompy generują wysokie ciśnienie aby utrzymać komfort w całej sieci?

Czy twoi klienci narzekają na zbyt niskie ciśnienie wody?

Czy rozbiory w twojej sieci są bardzo zróżnicowane w cyklu dobowym?

Czy spędzasz dużo czasu dostosowując ciśnienie w sieci do zapotrzebowania i pory roku ?


ROZWIĄZANIE:

Istotą efektywnego sterowania każdego systemu są dane. Dziś wszystko wokół nas staje się cyfrowe i inteligentne, dotyczy to również branży wodociągowej. Aby sprostać wymaganiom odbiorcy końcowego Grundfos oferuje przedsiębiorstwom wodociągowym inteligentne zarządzanie ciśnieniem zwane DDD. Rozwiązanie to wykorzystuje zdalne czujniki ciśnienia rozmieszczone na całej sieci. Dane z nich zebrane są analizowane automatycznie przez sterownik zestawu hydroforowego, który optymalizuje algorytm sterowania aby zawsze zapewnić wymagane ciśnienie odbiorcy końcowemu, niezależnie od tego w którym miejscu sieci się on znajduje.

Niezależnie czy szukasz nowego zestawu pompowego, czy też chcesz jedynie zmienić sterowanie twojego układu, zastosowanie rozwiązania DDD jest łatwe i szybkie w implementacji. Więcej informacji uzyskasz u swojego inżyniera sprzedaży Grundfos.

 

 

Korzyści:

  • Poprawa komfortu użytkownika końcowego przez zapewnienie wymaganego ciśnienia

  • Oszczędność energii

  • Redukcja strat wody

  • Stabilne ciśnienie sieci obniża ryzyko awarii infrastruktury

  • Automatyczna optymalizacja ciśnienia daje dużą oszczędność czasu obsługi

 

Referencje

  • Usługi oferowane przez Grundfos pomogły zoptymalizować energetycznie już wiele przedsiębiorstw wodociągowych oraz zakładów przemysłowych. Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem naszych referencji skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub mailowo service_gpl@grundfos.com

 

AUDYT DDD

Aby wykazać rzeczywiste oszczędności płynące z zastosowania inteligentnego sterowania DDD firma Grundfos wprowadziła do portfolio z zakresu optymalizacji energetycznej Audyt DDD. Jego celem jest zaprezentowanie na działającej instalacji klienta możliwych do uzyskania korzyści.

Badanie składa się z dwóch faz.
W pierwszej z nich przeprowadzany jest typowy PUMP AUDIT obecnej instalacji z dodatkowym pomiarem ciśnienia na sieci, bez ingerencji w układ sterowania.
W drugiej fazie następuje przejęcie kontroli nad pracą pompowni klienta poprzez podłączenie obecnie działających pomp inteligentnego układu sterowania Grundfos.

W efekcie klient otrzymuje raport z przeprowadzonego badania określający m.in. profil pracy instalacji, sprawność, energochłonność obecnej instalacji, a także możliwe do osiągnięcia oszczędności oraz redukcję poziomu strat. Dodatkowo klient ma wgląd do rzeczywistych pomiarów ciśnienia po stronie klienta końcowego – przed i po optymalizacji – co ilustruje proces stabilizacji ciśnienia i poprawy komfortu użytkowania.

Raport zawiera ponadto szczegółowe dane określające korzyści wynikające ze zmiany samego układu sterowania oraz całej instalacji, wraz z pompami. Dzięki temu klient może zdecydować jaki zakres optymalizacji systemu będzie dla niego najbardziej odpowiedni.

Redukcja zużycia energii oraz przede wszystkim strat wody przekładają się na wymierne korzyści finansowe, dlatego raport określa również oszczędności w skali roku oraz, co najważniejsze okres zwrotu inwestycji.