Poprzez naszą działalność społeczną i programy zaangażowania pracowników - takie jak Water2Life, darowizny oraz wolontariat pracowniczy, dążymy do poszerzania naszego oddziaływania.
Zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych
Montaż pomp w społecznościach pozbawionych dostępu do odpowiedniej ilości wody, przekazywanie materiałów dydaktycznych potrzebującym dzieciom oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w integracji zawodowej.
Od naszych pracowników idących po wodę poprzez budowanie świadomości na temat kryzysu wodnego w krajach rozwijających się aż po naszych starszych liderów tworzących i promujących zrównoważony sposób myślenia, wierzymy, że kluczem na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ciągła działalność i bycie zaangażowanym zarówno jako ludzie i jako firma, gdziekolwiek jesteśmy na świecie.
Jest to zobowiązanie długoterminowe, na które musimy się zdecydować w naszym codziennym życiu.
Water2Life
Water2Life to program zainicjowany przez naszych pracowników, który pomaga dokonać realnych zmian na świecie poprzez pomoc w społecznościach o niskich zarobkach, które są dotknięte rosnącymi wyzwaniami związanymi z wodą. Jesteśmy specjalistami w dostarczaniu rozwiązań wodnych jednakże, by jeszcze bardziej usprawnić nasze działanie, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, aby wykorzystać ich specjalistyczną wiedzę do wsparcia naszych projektów Water2Life.
W latach 2010-2021 dzięki inicjatywie Water2Life zapewniliśmy lepszy dostęp do wody dla ponad 60 000 ludzi. Do 2030 roku chcemy, aby program wpłynął na życie 100 000 osób.
Marsz po wodę
W 2011 roku Terry Teach z Grundfos Americas dołączył do akcji Water Mission i niósł kubeł z wodą przez trzy mile, aby zebrać fundusze i po raz pierwszy podnieść świadomość problemu.
Zbiórka pieniędzy "Walk for Water" odbyła się w Charleston w Karolinie Południowej. Miała posłużyć jako przypomnienie o milionach ludzi, którzy każdego dnia podejmują podobną podróż.
Zaangażowanie społeczne polega na odpowiadaniu na lokalne potrzeby społeczności. Na całym świecie nasi współpracownicy angażują się w wiele różnych inicjatyw, aby wreszcie coś zmienić.
W Brazylii: dzielenie to troska
W 2019 roku współpracownicy Grundfos Brazil przekazali 533 kg żywności zebranej z różnych działów na rzecz Anjos da Sopa, lokalnej organizacji charytatywnej karmiącej bezdomnych. "Efekt działania jest łatwy do zobaczenia a ci, którzy uczestniczą zawsze wracają z większą energią i poczuciem sensu" - mówi asystentka ds. administracji, Tatiane Balbino.
Pracownicy przyznają, że wolontariat wymaga poświęcenia czasu, ale zgodnie twierdzą, że efekt końcowy jest tego wart. "Nie ma znaczenia jaki projekt realizujesz. Ważne jest, aby działać! To właśnie jest Grundfos" - mówi Tatiane
Odbudowa Bahamów
Katastrofalne szkody spowodowały wysiedlenie dziesiątek tysięcy osób gdy huragan kategorii 5 Dorian wylądował na Bahamach 1 września 2019 roku. Najbardziej dotkniętym obszarem były Wyspy Abaco. Główny wodociąg wysp został skażony przez słoną wodę.
Senior OEM Account Manager ds. uzdatniania wody MacKenzie Christie poświęciła trzy tygodnie swojego urlopu na pomoc w dostarczeniu wody pitnej mieszkańcom Marsh Harbour, małego miasteczka na wyspie Great Abaco.
Pracując po osiem godzin dziennie ramię w ramię z mieszkańcami, Christie ściągała słoną wodę z portu. Wykorzystując instalacje odwróconej osmozy (RO), która jest idealna do oczyszczania wody w obszarach o niewielkich lub zerowych źródłach wody słodkiej, system był w stanie wyprodukować 8000 galonów wody pitnej dziennie, a przy pełnym wykorzystaniu ilość ta mogła wzrosnąć aż do 30 000 galonów.
W Serbii działanie rodzi się z serca
Pracownicy naszej fabryki w Serbii spędzili niezliczone godziny pracując na rzecz młodych ludzi w tamtejszej społeczności.
Ponad 100 komputerów, które normalnie zostałyby wyrzucone odnowiono i przekazano lokalnej szkole wraz z drukarkami, zabawkami i przyborami szkolnymi. Inicjatywa ta pokazuje, że projekty społeczne nie muszą być kosztowne. Przy niewielkim czyszczeniu lub naprawie zużyte przedmioty można często przywrócić do życia sprawiając radość drugiej osobie.