- Polish (Poland)
- O nas
- Grundfos Polska
Jesteśmy pionierami w rozwiązywaniu problemów związanych z wodą i klimatem na świecie oraz poprawiamy jakość życia ludzi.
GRUNDFOS POLSKA W LICZBACH
Grundfos Polska zatrudnia około 120 pracowników w oddziałach w Baranowie, Warszawie i Katowicach.
Sprzedajemy oraz obsługujemy rozwiązania pompowe dla wszystkich typów klientów, którzy pracują w budownictwie, zaopatrzeniu w wodę, w rozwiązaniach wodno-ściekowych i przemyśle. Ponadto sprzedajemy również silniki, wirniki Grundfos oraz elektronikę klientom przemysłowym OEM zarówno w kraju, jak i za granicą.
Niektóre z naszych wyników związanych ze zrównoważonym rozwojem
Woda
Zmniejszenie poboru wody o 51%
Osiągnęliśmy nasz cel zmniejszenia o połowę własnego poboru wody w porównaniu z 2008.
1.5 billionów m³ wody
Dzięki sprzedanym pompom umożliwiliśmy naszym użytkownikom końcowym ponowne wykorzystanie ponad 1,5 bilionów m³ wody rocznie (odpowiednik ok. 600 000 basenów olimpijskich).
Klimat
Redukcja emisji CO2 35%
W 2020 roku zredukowaliśmy 35% naszych odpadów w porównaniu do 2019 roku.
10 billionów kWh
Nasze wysokowydajne pompy obiegowe w UE pozwoliły naszym klientom zaoszczędzić około 10 miliardów kWh (co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 6,2 miliona obywateli Europy).
Cel 2025
50%
Cel 2030
50 bilionów m3 wody
Umożliwienie użytkownikom końcowym oszczędzanie wody poprzez efektywne jej wykorzystanie
Grundfos Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
62-081 Baranowo k. Poznania
O Grundfos Polska
Z produkcją pomp na poziomie 16 mln sztuk rocznie koncern Grundfos plasuje się na liście światowych liderów producentów pomp.
Obecnie, Grundfos jest największym na świecie producentem pomp obiegowych posiadającym około 50% rynku światowego. Ponadto Grundfos rozwija technologię i sprzedaje najwyższej jakości elektroniczne urządzenia sterujące i inne układy do pomiaru i kontroli.
Pompy, urządzenia i silniki charakteryzują się wysokimi standardami wydajności energetycznej oraz inteligentną technologią, która dzięki prostocie montażu i prostej obsłudze, niezawodnej pracy podnosi komfort życia użytkowników i chroni środowisko naturalne
Historia
Oficjalnie polskie przedsiębiorstwo Grupy Grundfos - spółkę Grundfos Pompy Sp. z o. o. z centralą w Poznaniu, otwarto 1 maja 1995 r.
Od tego czasu, filia zdążyła zbudować silną sieć handlową, składającą się obecnie z centrali w Baranowie k. Poznania i oddziałów: w Warszawie oraz Katowicach. W Polsce Grundfos zatrudnia około 120 osób.
Zakres działalności
Zakres działalności Spółki obejmuje; oprócz sprzedaży pomp i systemów pompowych; również pomoc w doborze, montażu i rozruchu urządzeń oraz specjalistyczne doradztwo techniczne. Dla poszczególnych grup klientów firmy, Grundfos oferuje bogaty program dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoleń zamkniętych oraz szeroką gamę szkoleń otwartych odbywających się przy okazji konferencji, sympozjów branżowych i targów.
Nasze Autoryzowane Serwisy w Polsce wyposażone są w specjalistyczne, unikatowe nowoczesne stanowiska diagnostyczne, umożliwiające naprawę na miejscu nawet największych i najbardziej skomplikowanych urządzeń Grundfos.
Grundfos Pompy Sp. z o. o. gwarantuje swoim klientom nowoczesne, niezawodne i energooszczędne produkty, korzystne warunki płatności, dogodne warunki gwarancyjne oraz szybką realizacje zamówień z dostawą do klienta.
Szeroko zakrojone przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym oraz liczne, atrakcyjne akcje promocyjne i programy lojalnościowe, platformy szkoleniowe, aplikacje mobilne wyróżniają firmę Grundfos spośród producentów pomp na rynku.
Oferta
- pompy obiegowe i cyrkulacyjne ciepłej lub zimnej wody
- pompy do instalacji przemysłowych i procesowych
- pompy i zestawy podnoszenia ciśnienia do podnoszenia ciśnienia wody
- pompy głębinowe do tłoczenia wody ze studni
- pompy drenażowe do ścieków i brudnej wody
- pompy i stacje dozujące
- systemy dezynfekcji
- pompy higieniczne i krzywkowe
- pompy do systemów ppoż.
- tłocznie ścieków
- iSOLUTIONS: układy sterowania i kontroli
- zestawy naprawcze i części serwisowe
- interfejsy bezprzewodowej komunikacji z pompami
Usługi
- analiza kosztów cyklu życia
- audyt energetyczny,
- pierwsze uruchomienie
- przegląd eksploatacyjny
- szkolenia online oraz na życzenie klienta
- przyczepy demonstracyjne
- oprogramowanie do doboru pomp
- oraz wiele innych
Grundfos Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
62-081 Baranowo k. Poznania
Oddziały w Polsce
Baranowo - centrala Grundfos
Biurowiec z zapleczem logistycznym, w którym pracują przedstawiciele wszystkich Dywizji biznesowych, Finansów i wsparcia sprzedaży. Obecnie, w przededniu rozpoczęcia przebudowy, zmiany charakteru biura i przedstawienia wpływu Grundfos na działalność środowiskową. Obiekt wyposażony jest w prawie 50 kWp Instalację fotowoltaiczną oraz ładowarki do samochodów elektrycznych.
Grundfos Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
62-081 Baranowo k. Poznania
Katowice - biuro regionalne
Nasze biuro zlokalizowane jest w nowoczesnym centrum biznesowym Katowic – CitySpace Face2Face. CitySpace Face2Face to ponad 3600 mkw. powierzchni biurowej, która łączy funkcjonalność, ergonomię i piękny design. Biuro mieści się w nowoczesnym i inteligentnym budynku w kompleksie biurowym Face2Face Business
Campus. Budynek spełnia wszystkie kryteria energooszczędności i zrównoważonego rozwoju, co potwierdza certyfikat BREEAM. Przestrzeń CitySpace oferuje dostęp do szeregu usług i udogodnień wspierających efektywną pracę. Ogromnym atutem przestrzeni CitySpace jest również dostęp do miejsc relaksu: zielonych skwerów, otwartych placów.
Grundfos Pompy Sp. z o.o. - oddział Katowice
City Space
Ul. Żelazna 2
40-851 Katowice
Warszawa - biuro regionalne
Najnowsze biuro regionalne GPL. Lokalizacja została wybrana ze względu na wyjątkowy nacisk na elementy środowiska, w tym głównie na gospodarkę wodami opadowymi. Wprowadzone dotychczas rozwiązania ograniczyły odpływ wód opadowych z terenu o ponad 60%. Zastosowane rozwiązania obejmują ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne oraz system skrzynek odwadniających. Obiekt uzyskał certyfikat LEED Platinum
Grundfos Pompy Sp. z o.o. - oddział Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-143 Warszawa