Studium przypadku

Zintegrowane rozwiązanie do pętli mieszających – inteligentne mieszanie z funkcją monitorowania w chmurze

Korzystanie z tego rodzaju pętli mieszającej w ramach kompleksowego rozwiązania jest znacznie łatwiejsze niż projektowanie i montaż poszczególnych elementów. Ogromną zaletę stanowi także płynne współdziałanie jednostki sterującej i pompy.
Alexander Grafe, dyrektor techniczny w firmie OVE Property Supply with Efficient Use of Energy

„W przypadku kontraktacji dostaw ciepła kluczowe znaczenie ma możliwość precyzyjnego nadzorowania i ciągłej optymalizacji naszych zakładów. Dlatego wcześnie zaczęliśmy szukać innowacyjnych rozwiązań w zakresie pętli mieszających – mówi Alexander Grafe, dyrektor techniczny OVE Property Supply with Efficient Use of Energy. Średniej wielkości firma kontraktingowa stawia na kompleksowe, innowacyjne oraz zrównoważone rozwiązanie w zakresie zaopatrywania dzielnic w energię, obsługując już ponad 450 nieruchomości na terenie całego kraju.

Firma OVE poznała MIXIT, rozwiązanie w zakresie pętli mieszających firmy Grundfos, w 2017 roku. „To kompleksowe rozwiązanie ze zintegrowaną funkcją sterowania pompą okazało się strzałem w dziesiątkę” – wspomina Alexander Grafe. „Wkrótce po tym, jak spotkaliśmy się z firmą Grundfos na targach, zakończyliśmy nasz pierwszy projekt z wykorzystaniem rozwiązania MIXIT”. Obecnie wykorzystuje się je w ponad 30 zakładach. Firma OVE korzysta teraz z najnowszej generacji rozwiązania MIXIT, które wprowadzono na rynek wiosną 2021 roku.


Wzorcowa nieruchomość, w której zastosowano rozwiązanie MIXIT najnowszej generacji

Firma OVE po raz pierwszy zastosowała nową instalację MIXIT na osiedlu mieszkaniowym w Bad Rothenfelde, które stanowi swego rodzaju wzorzec. Ukończona w 2021 r. nieruchomość składa się z ośmiu mieszkań, a kolejne osiem lokali ma zostać oddanych do użytku w drugim etapie inwestycji w 2022 roku. Technologia zasilania została już zaprojektowana pod kątem wszystkich 16 lokali.

Ciepło jest wytwarzane głównie przez jednostkę CHP zasilaną gazem. Rozdzielone ciepło o temperaturze w zakresie od 70 do 85 stopni jest buforowane za pomocą pamięci zmiennofazowej, co zapewnia optymalny okres eksploatacji instalacji CHP. Urządzenia są zasilane za pomocą obwodu niskotemperaturowego, który został zaprojektowany pod kątem utrzymania układu przepływu/powrotu na poziomie 45/35 stopni przez cały rok. Aby było to możliwe, każde mieszkanie ma własną stację transferową z kolektorem ogrzewania podłogowego i połączoną elektryczną nagrzewnicą przepływową, które umożliwiają obsługę obciążeń szczytowych podczas ogrzewania wody z gospodarstw domowych.

„Montaż naszej pętli mieszającej z kompleksowym rozwiązaniem jest, w porównaniu do układania i instalacji poszczególnych elementów, znacznie łatwiejszy. Zdecydowaną zaletę stanowi także bezproblemowa interakcja pomiędzy jednostką sterującą i pompą”. Aleksander Grafe

Pętla mieszająca do regulacji przepływu

Pętla mieszająca z instalacją Grundfos MIXIT umożliwia obniżenie przepływu do poziomu obwodu zasilania. Aby to zrobić, część przepływu układu powrotnego z sieci zasilającej zostaje dodana do układu przepływu o temperaturze od 60 do 70 stopni. Układ powrotu ma temperaturę w zakresie od około 25 do 30 stopni, a w przypadku obwodu zasilania wymagana temperatura wynosi około 40/45 stopni.

„Korzystanie z tego rodzaju pętli mieszającej w ramach kompleksowego rozwiązania jest oczywiście znacznie łatwiejsze niż projektowanie i montaż poszczególnych elementów” – wyjaśnia Alexander Grafe. „Ogromną zaletę stanowi także płynne współdziałanie jednostki sterującej i pompy. Jednostka sterująca kontroluje pracę pompy, a także wykorzystuje jej czujniki. Wystarczy sparametryzować jednostkę sterującą zamiast poszczególnych elementów. Najważniejsze jest jednak to, iż dzięki temu rozwiązaniu można z łatwością precyzyjnie dostosować przepływ oraz znaleźć optymalną Delta T (rozkład temperatury przepływu i powrotu) pod kątem wydajnej pracy”.

Monitorowanie za pomocą nowego rozwiązania w chmurze

Zakład jest monitorowany zdalnie z dyspozytorni w siedzibie firmy. Aby było to możliwe, instalacja MIXIT najnowszej generacji jest wyposażona we własne wejście RJ45, które umożliwia monitorowanie pętli mieszającej za pomocą rozwiązania chmurowego firmy Grundfos, BuildingConnect. Ta platforma służy do nadzoru, sterowania i obsługi instalacji grzewczych w mniejszych budynkach, które nie są wyposażone w kompleksową technologię sterowania. Podczas gdy standardowa wersja MIXIT umożliwia korzystanie z ważnych funkcji, aby zyskać dostęp do pełnego zakresu opcji, należy zaktualizować oprogramowanie jednostki sterującej.

„Rozwiązanie chmurowe to ważny krok w rozwoju pętli mieszających” – mówi Alexander Grafe. „W przypadku starszych modeli dostęp do danych był możliwy za pomocą protokołu GENIbus. Teraz, za sprawą tego rozwiązania chmurowego potrzebne jest tylko aktywne połączenie internetowe, które zapewnia wizualny dostęp do wszystkich punktów danych pętli mieszającej poprzez fabryczny pulpit nawigacyjny”.

Firma OVE nie tylko planuje wykorzystywać najnowocześniejszą technologię MIXIT w nowych zakładach, ale także chce doposażyć w nią te już istniejące. „Kompleksowe rozwiązanie sprawdziło się w dziesiątkach oddziałów” – podsumowuje Alexander Grafe. „Nie tylko pozwala zmniejszyć koszty planowania i instalacji, ale jest również łatwe w obsłudze i umożliwia pełną kontrolę pracy pętli mieszającej. Rozwiązanie do monitorowania w chmurze dla sprzętu najnowszej generacji to istotny krok naprzód. Dzięki temu ta koncepcja stanowi jeszcze atrakcyjniejszą alternatywę dla operatorów, którym zależy na stałej optymalizacji zakładu”.

Rozwiązanie w chmurze to ważny etap na drodze rozwoju pętli mieszających. Potrzebne jest tylko aktywne połączenie internetowe, które zapewnia wizualny dostęp do wszystkich punktów danych pętli mieszającej poprzez fabryczny pulpit nawigacyjny.
Alexander Grafe, dyrektor techniczny w firmie OVE Property Supply with Efficient Use of Energy

Grundfos MIXIT to uniwersalna pętla mieszająca z elastycznymi funkcjami, które zaprojektowano tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie instalacji grzewczych. Instalacja MIXIT posiada wbudowany siłownik, sterownik i czujniki, dzięki którym projektowanie, montaż i obsługa pętli mieszających przebiegają łatwo i sprawnie.