Studium przypadku

Kambodżańska elektrownia oszczędza 15% energii i wody

Znacznie obniżyliśmy cenę produkcji wody i uzyskaliśmy większy zysk, a także jesteśmy w stanie zapewnić wystarczającą ilość wody, co uszczęśliwia naszych klientów.
Mr. Sila, właściciel, Takéo Safe Water Supply Co.

W Kambodży, w prowincji Takéo, przedsiębiorstwo zaopatrzenia w wodę robiło wszystko, co w jego mocy, aby dostarczać wodę pitną małemu miastu Doun Kaev i otaczającym go 45 wioskom liczącym około 44 000 mieszkańców. Firma Takéo Safe Water Supply Company, założona w roku 1995, rozwija się z roku na rok. Dziś jej sieć sięga około 140 km (87 mil).

Dzięki dostawom z jeziora Roka Khnong zakład wykorzystywał starsze modele pomp z Włoch lub Chin do dystrybucji oczyszczonej wody do sieci, mówi kierownik Sok Por. „Pompy te zostały sprawdzone tylko przy użyciu manometru”, mówi. „Zespół produkcyjny w stanie gotowości sprawdzał i mierzył w oparciu o ten miernik”.

Wszystko zostało wykonane ręcznie. Korzystając z kombinacji ciśnieniomierza i tabeli dziennego zużycia wody, zespół będzie dodawał lub odejmował pompy z sieci w każdym cyklu dziennym. „Jeśli ciśnienie wzrosło i przekroczyło cztery bary, musieliśmy zredukować jedną pompę, aby ustabilizować ciśnienie i zapobiec pęknięciu rur wodnych. Zespół dyżurny musiał sprawdzać to regularnie. ”

Pomimo dołożenia wszelkich starań zespół czasami przeceniał potrzebne ciśnienie, co skutkowało uszkodzeniem rur, stratami wody i marnotrawstwem energii. Takéo Safe Water Supply doświadczyło wysokiego NRW szacowanego na 26%, wysokich kosztów części zamiennych do pomp, a także: niezadowolonych klientów z miejsc oddalonych od zakładu.

Takéo, Kambodża, kierownik techniczny zakładu wodociągowego, pan Sila, mówi, że jego firma oszczędza 20% energii i zredukowali 13% strat wody po zainstalowaniu systemu Grundfos. „Obniżyliśmy cenę wody i uzyskaliśmy większy zysk” - mówi.

Wioski bez wody

Na przykład wioska Prek Pha-Aov znajduje się około 10 km od zakładu. Wcześniej woda płynęła z kranów tylko kilka godzin dziennie, co utrudniało codzienne życie mieszkańcom i lokalnym firmom.

„Wcześniej, kiedy nie było wody, było mi bardzo ciężko” - mówi Nab Orn, mieszkanka. "Nie było wody, Nic. ”

Twierdzi, że w rezultacie albo zapłaciła za wodę, która miała być dostarczona do domu jej rodziny, albo czasem kupowała wodę od innych mieszkańców wioski. „Wydawałam dużo pieniędzy na wodę”, mówi.

Nab Orn, mieszkanka Prek Pha-Aov, mówi, że jej wioska miała wodę wodociągową tylko przez kilka godzin dziennie. Musiała więc dodatkowo kupować wodę. „Wydawałam dużo pieniędzy na wodę”.

Zastosowane rozwiązanie

Takéo Safe Water Supply we współpracy z firmą Grundfos wdrożyło dobrze przetestowaną technologię - Grundfos Driven Distribution (DDD) - z nowym modelem finansowania zwanym “Performance-Based Contract.”

W przypadku systemu DDD firma Grundfos najpierw przeprowadziła audyt systemu pompowego w zakładzie Takéo, obejmując główne dane, takie jak ciśnienie, przepływ i zużycie energii, mówi Aloysius Chan, menedżer Grundfos Water Utility w Azji Południowej. „Dane te dają bardzo dokładne informacje na temat zużycia wody i energii - które są dwoma kluczowymi parametrami".

Pan Sok Por, kierownik zakładu wodociągowego, mówi, że nie spodziewał się, że nowy system DDD firmy Grundfos sam dostosuje ciśnienie w systemie. „To rozwiązanie okazało się cudowne, pokazując, że będzie dostarczać wodę zgodnie z potrzebami. To zupełne przeciwieństwo tego, co myślałem ”- mówi.

Na podstawie wyników audytu firma Grundfos zainstalowała system DDD, w tym wysokowydajne pompy do dystrybucji wody, panele sterowania i czujniki ciśnienia. Grundfos zainstalował czujniki w krytycznych punktach sieci. W tym przypadku jeden z nich znajduje się we wsi Prek Pha-Aov. Czujnik mierzy ciśnienie i przepływ w oparciu o lokalne zużycie wody i przesyła te informacje z powrotem do panelu sterowania w zakładzie wodociągowym. Z biegiem czasu system uczy się przewidywać wzorce konsumpcji w wiosce z godziny na godzinę. Dostosowuje całkowite ciśnienie w systemie - lub odpowiednio włącza lub wyłącza pompy w celu kompensacji - mówi Chan.

Dla pracowników stacji początkowo ciężko było uwierzyć, że system może działać automatycznie. Po latach ręcznych regulacji i zgadywania, początkowo trudno było zaufać systemowi.

„Przed montażem bałem się, że wodociąg może pęknąć”, mówi Sok Por. „Jeśli pompa dostarczająca wodę w nocy jest pod wysokim ciśnieniem, ale używa jej mniej klientów, nie spodziewałem się, że moc sama się zmniejszy. Tak naprawdę nie spodziewałem się aż tak wiele. Rozwiązanie okazało się wspaniałe, pokazując, że jest zgodne z naszymi potrzebami. To całkowite przeciwieństwo tego, co myślałem ”.

Pompy Grundfos NKE są sercem systemu dystrybucji wody w firmie Takéo Safe Water Supply w Kambodży.

Umowa oparta na wynikach

Zamiast płacić z góry za cały system DDD, Takéo będzie płacić w rocznych ratach, w oparciu o oszczędności uzyskane dzięki modernizacji. W związku z tym, jeśli przewiduje się, że system pozwoli zaoszczędzić X dolarów w ciągu pięciu lat na energii i NRW, Takéo zgadza się zapłacić 50% tej kwoty jako zapłatę Grundfos za sprzęt, a Takéo zatrzymuje resztę.

„W przypadku kontraktów opartych na wynikach operatorzy muszą jedynie dokonać minimalnej sumy inwestycji, aby uzyskać najnowocześniejszą technologię w zakresie pomp” - mówi Chan. „Po drugie, są w stanie uzasadnić wyniki liczbami”. System gromadzi dane cyfrowe w czasie rzeczywistym, umożliwiając bieżący i długoterminowy nadzór:
- czy utrzymuje stabilne ciśnienie w punktach krytycznych
- czy pompy działają w najlepszy możliwy sposób?

„W wielu zakładach brakuje wymiernych, mierzalnych wyników, a dzięki temu możemy oszacować i uzasadnić działanie pomp” - mówi Chan. „Teraz potrafimy uzasadnić przepływ, uzasadnić zużycie energii, a nawet uzasadnić ciśnienie, które pompują, a nawet jesteśmy w stanie zobaczyć pełny trend na przestrzeni czasu ”.

Em Eang, szef sieci dostaw w Takéo Safe Water Supply, sprawdza czujnik zdalny w jednym z krytycznych punktów sieci wodociągu - w wiosce Prek Pha-Aov, 10 km od stacji. Czujnik zbiera dane dotyczące dziennego zużycia wody i przesyła je z powrotem do centralnego sterownika, aby automatycznie dostosować profil obciążenia systemu.

Rezultaty

Wioski otaczające elektrownię są zaopatrzone w wodę 24 godziny na dobę. Mieszkańcy nie muszą już kupować dodatkowej wody. Muszą tylko odkręcić kran.

„Teraz mamy wodę, my i nasza rodzina czujemy się komfortowo”, mówi Nab Orn. „Jeśli potrzebujemy wody do gotowania, to nie jest to takie trudne jak wcześniej. Wokół domu możemy posadzić wszystko - nawet w sezonie letnim. Ponadto, niektórzy mieszkańcy wsi chcą prowadzić biznes sprzedając zupę Kuy Teav lub kawę. Teraz mają wystarczająco dużo wody do wykorzystania ”.

Dla elektrowni system ten przyniósł oszczędności w wielu obszarach - i nowy sposób pracy.

Po upływie roku zakład osiągnął: 20% oszczędności w zużyciu energii, 13% redukcji strat wody z powodu nieszczelności i 29% redukcji pęknięć rur.

„Jestem bardzo zadowolony z instalacji nowego systemu”, mówi Sok Por. „Po pierwsze, oszczędzamy na energii elektrycznej. Po drugie, oszczędzamy na surowcach - substancjach chemicznych potrzebnych do obróbki. Wreszcie ograniczyliśmy straty. Wodę dostarczamy w oparciu o ciśnienie wymagane od klientów. Woda jest dostarczana, płynie dokładnie tak, jak potrzebują tego mieszkańcy. Jest zupełnie inaczej niż wcześniej. ”

Karthik Balasubramaniam (po lewej) kontroluje sterownik CU 354 - serce systemu „DDD” wraz z Em Eangiem, szefem sieci zaopatrzenia w Takéo Safe Water Supply.

Ponadto system DDD pozwolił zakładowi zmniejszyć liczbę pracowników, ponieważ jego zespół nie musi już monitorować pomp o każdej porze dnia.

Kierownik techniczny zakładu Sila mówi: „Przeszliśmy na nową technologię, abyśmy mogli osiągnąć zysk. Zysk, który straciliśmy na elektryczności, chemikaliach, uszkodzeniach lub wyciekach wody z rur. Wiele zaoszczędziliśmy po zainstalowaniu nowej technologii. ”

Pan Sila dodaje: „Znacznie obniżyliśmy cenę produkcji wody i uzyskaliśmy większy zysk, a także jesteśmy w stanie zapewnić stałe dostawy wody, co uszczęśliwia naszych klientów”.

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.