Статья
Эксплуатационные риски системы водоснабжения.
Неправильное управление процессом повышения давления приводит к выходу из строя насосных установок и утечкам из трубопровода. Со временем это может стать причиной чрезмерного расхода воды, резкого увеличения затрат и даже затопления помещений. Насосные установки серии SCALA позволяют эффективно управлять процессом повышения давления, исключив связанные с этим риски.
Возможные риски при эксплуатации.
Насосные установки для повышения давления не рассчитаны на работу без воды. Если заканчивается вода в накопительной ёмкости или давления в городском водопроводе недостаточно, насос может работать по "сухому" ходу. Это приводит к перегреву оборудования и выходу его из строя.
Протечки труб могут привести к затоплению помещений. Подтекающий бачок унитаза или капающий кран повлекут значительные расходы воды и сократят срок службы насоса. Как следствие – затраты на ремонт и большие счета за воду.
Умная насосная установка.
Эти эксплуатационные риски можно исключить, если установка повышения давления способна распознать их и вовремя отреагировать. Установки SCALA1 и SCALA2 имеют несколько элементов и функций защиты, аварийные сигналы которых отображаются на панели управления и в приложении Grundfos GO Remote (SCALA1). Эти сигналы не обязательно указывают на неисправность насосной установки. В большинстве случаев они предупреждают пользователя о наличии проблемы в системе, которая требует внимания. Например, аварийный сигнал "сухого" хода на установке может сообщать не только об отсутствии воды в системе, но и о слабом напоре. Это позволяет устранять проблемы до того, как они нанесут какой-либо ущерб.
Защита от "сухого" хода или нехватки воды:
- Установки SCALA1 и SCALA2 имеют встроенную функцию защиты от "сухого" хода, которая отключает насосную установку и предупреждает пользователя об отсутствии воды в установке.
- Функция предельного времени работы и функция антицикличности деактивируют насос при обнаружении признаков утечки или разрыва трубы в системе. Отключение насосной установки через заданный интервал времени снижает риск протечек при работе бытовой техники.
Приобретая насосную установку серии SCALA, вы получаете гарантию безопасной работы системы и функции, которые обеспечивают оптимальный комфорт во всем доме. Это позволяет вам исключить расходы на чрезмерное потребление воды и защитить свое имущество. Эта насосная установка — результат интеллектуального проектирования.
Получите больше идей для вдохновения
В лаборатории Grundfos мы изучаем общие проблемы систем повышения давления и способы их решения. Узнайте больше о проблемах, приведенных в наших статьях ниже.
Сопутствующие продукты
Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.
Узнать больше
От выбора правильной установки повышения давления до понимания систем сигнализации SCALA: пройдите наши онлайн-курсы ECADEMY, чтобы получить полное представление о повышении давления воды для бытовых нужд и о серии SCALA.
Подпишись, чтобы получать новости, информацию о мероприятиях и обучающих курсах.