Статья

Почему важно правильно подобрать насосную установку?

Выбор модели и типоразмера насоса – важный шаг для успешной реализации проекта. Эта работа может вызвать определенные трудности и занять больше времени, чем вы планировали. Ошибки при подборе и определении типоразмера насоса могут увеличить время монтажа и привести к установке оборудования мощность, которого не соответствует системе водоснабжения в доме.

Посмотрите видео и узнайте, как улучшить домашнюю систему водоснабжения




Первый шаг — выбор насоса.

В процессе проектирования системы водоснабжения учитывается большое количество различных элементов. Иногда сложно понять, какая насосная установка и компоненты необходимы для системы оптимальной мощности. Неправильный выбор насосной установки, напорного бака или реле давления может привести к дополнительным расходам и увеличению времени на монтаж.




Время на монтаж.

Обычно у системы водоснабжения довольно сложная конструкция. Она состоит из многочисленных компонентов, включая напорные баки, насосы, клапаны и систему управления. Все эти элементы должны быть интегрированы в одно решение. Чем сложнее система, тем выше риск покупки неподходящих компонентов, что влечет за собой увеличение времени монтажных работ и дополнительных затрат для клиента.

Недостаточно места?

Ограниченное пространство — это самая распространенная проблема, которая возникает при монтаже насосной установки для повышения давления  в системах водоснабжения. В большинстве случаев приходится искать другое место для монтажа и увеличивать размер системы, либо пытаться подогнать ее под существующую установку, что может быть долгим, сложным и неудобным процессом. Монтаж насосной установки для повышения давления, которая по размеру не соответствует запланированному пространству, влечет за собой лишние затраты времени и расходы на покупку дополнительных труб и фитингов.



Компактное решение «все в одном».

Установки повышения давления Grundfos серии SCALA представляют собой комплектные решения с размещением всех компонентов в одном корпусе. Их компактные размеры облегчат  монтаж насосного оборудования и позволят вам быстрее перейти к выполнению следующего заказа. Данная универсальная система способна решать любые задачи и идеально подходит для установки как внутри, так и снаружи помещений, что упрощает выбор.

Быстрый и простой монтаж.

Процесс монтажа наших комплектных насосных установок включает 3 простых шага:

  1. Подсоединение труб: вы можете легко перемещать на +/-5° регулируемые соединения на входе и выходе для быстрого монтажа.
  2. Заполнение насосной установки: большая заглушка заливного отверстия позволяет быстро и легко заливать воду. В насос необходимо залить минимум 1,7 литра воды.
  3. Для запуска насосной установки включите его в электрическую розетку.

Посмотрите наше краткое руководство по установке SCALA2



Есть сомнения в правильности монтажа? Вы всегда можете свериться с нашим Кратким руководством, которое прилагается к насосным установкам серии SCALA.

По умолчанию SCALA2 обеспечивает подачу воды под давлением 3 бара независимо от давления на входе и количества точек водоразбора. Благодаря этому вы не тратите время на ввод в эксплуатацию.

Чтобы быстро и легко запустить SCALA1, настройте работу установки с панели управления. Для максимально эффективной эксплуатации установки используйте приложение Grundfos GO Remote.

Хотите узнать больше?

 

Мы разработали для вас специальный обучающий курс по насосным установкам для повышения давления в системе водоснабжения. После прохождения обучения вы получите специальный значок.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.