encyclopedia-calculations-pumps-pumping system-hero-master-1

Научно-исследоват.работа

Геометрическая высота

В установке повышения давления под геометрической высотой понимается физическая высота, на которую должна подниматься вода, чтобы дойти до потребителя.

Геодезическая высота — это расстояние по вертикали от насоса до крана или от точки подачи воды до всасывающего патрубка насоса.

Почему она важна?

Геометрическая высота используется при подборе насосного оборудования для конкретной установки. Она представляет собой часть общего количества энергии, которую насос должен передать воде для создания достаточного давления в водопроводном кране потребителя.

Геометрическая высота представляет собой особую проблему при поиске и подборе насосного оборудования, предназначенного для использования в высотных зданиях, так как эта высота (hмакс.) в данных случаях оказывает большое влияние на используемую формулу расчета.

Формула для поиска и подбора оборудования

Pset = Ptap(мин.) + Pf + (hмакс./10,2)

Pset = требуемое давление на выходе от установки повышения давления.

Ptap(мин.) = требуемое минимальное давление в наивысшей точке отбора на участке.

Pf = потеря давления в трубопроводе на участке от выхода установки повышения давления до наивысшей точки отбора.

hмакс. = высота от установки повышения давления до наивысшей точки отбора.

Условные обозначения

1) Pset = требуемое давление на выходе от установки повышения давления.

2) Ptap(мин.) = требуемое минимальное давление в наивысшей точке отбора на участке.

3) Pf = потеря давления в трубопроводе на участке от выхода установки повышения давления до наивысшей точки отбора.

4) hмакс. = высота от установки повышения давления до наивысшей точки отбора.

Используйте программу поиска и подбора оборудования от компании Grundfos для обеспечения правильности выбора установки повышения давления, которая будет соответствовать требуемой геометрической высоте.