Задумывались ли вы, почему вода ведет себя так, а не иначе? Мы обратились к профессору Сёрену Руду Кейдингу из Орхусского университета, чтобы узнать о том, что делает воду такой особенной и почему она необходима для жизни, людей, климата и нашей пищи.
Вода — чрезвычайно удивительное вещество и, пожалуй, самая важная молекула на Земле. Узнайте, как профессор Сёрен Руд Кейдинг объясняет, почему так важно понимать свойства воды.
00:03:45
почему вода необходима для жизни
Вода важна для защиты и поддержания жизни, без нее человек может прожить всего день или два. Узнайте, как профессор Сёрен Руд Кейдинг объясняет, почему вода абсолютно необходима для жизни на Земле.
00:03:12
как мы влияем на круговорот воды
Круговорот воды и вода в целом делают возможной жизнь на нашей планете. Однако наши действия все сильнее влияют на круговорот воды в природе. Узнайте о значении круговорота воды от профессора Сёрена Руда Кейдинга.
00:04:32
как вода управляет климатом
Вода обладает важными свойствами, которые делают ее уникальной и имеют огромное значение для климата и развития жизни как таковой. Узнайте о значении воды для управления климатической системой и сохранения нашего мира пригодным для жизни от профессора Сёрена Руда Кейдинга.
00:03:42
как мы перемещаем воду
Вода — чрезвычайно целостное соединение, а это значит, что мы можем перемещать воду в любом направлении. Узнайте, как профессор Сёрен Руд Кейдинг объясняет особенности расхода и давления воды.
00:02:29
поиск воды для производства пищи
Поиск воды и ее доставка туда, где она необходима, долгое время являются одними из главных задач в сфере производства продуктов питания. Узнайте о том, с какими проблемами мы сталкиваемся при поиске воды для производства пищи, от профессора Сёрена Руда Кейдинга.
Проверьте свои знания
Ответьте на несколько вопросов, чтобы проверить себя