как мы влияем на круговорот воды

Круговорот воды и вода в целом делают возможной жизнь на нашей планете. Однако наши действия все сильнее влияют на круговорот воды в природе. Узнайте о значении круговорота воды от профессора Сёрена Руда Кейдинга.

Круговорот воды и вода в целом делают возможной жизнь на нашей планете. Нарушение круговорота воды усложняет жизнь. Нехватка воды, урбанизация, изменения климата. Все эти факторы влияют на круговорот воды и, следовательно, на жизнь людей.

Источником мотивации компании Grundfos и ученых во всем мире является поиск возможностей обеспечения рационального использования водных ресурсов, особенно там, где существует их нехватка.

Повторюсь, способность перемещать воду и защищать водные ресурсы является важной частью наших усилий по достижению Целей в области устойчивого развития ООН. Прежде всего мне интересно понять, как наиболее эффективно защитить имеющиеся у нас водные ресурсы, а также как нам найти новые? Потому что имеющихся запасов воды на Земле много, но они не всегда доступны в том виде, в каком мы можем использовать их при необходимости.

70 % поверхности Земли покрыто водой. На 98 % она состоит из соленой воды, поэтому на долю пресной воды приходится лишь 2 %. И из этих 2 % - 1,5 % содержится в ледниках Северного и Южного полюсов.

Только 0,5 % пресной воды составляют грунтовые и поверхностные воды. Семьсот миллионов человек, то есть около 10 %, чуть менее 10 % мирового населения, живут в районах, испытывающих нехватку воды, где существует ее острый дефицит.

Если мы не будем действовать сейчас, уже в ближайшие десять лет это число возрастет. И через несколько лет мы можем оказаться в ситуации, когда 2/3 населения земного шара будут жить в районах с ограниченными водными ресурсами. Вода возникла на Земле 4,5 миллиарда лет назад, однако ученые по-прежнему спорят, была ли вода на Земле с момента ее образования или появилась позже.

Планета была образована породами, которые сталкивались между собой, а позже кометы, содержащие лед, занесли его на Землю, где он растаял и сформировал океаны в их нынешнем виде.

Другие считают, что вода была на Земле сразу, в том смысле, что породы, образовавшие планету, содержали воду, которая высвободилась после образования Земли, благодаря чему возник океан.

Как бы то ни было, всего через несколько сотен миллионов лет, что в таком масштабе времени довольно быстро, зародилась первая жизнь. Таким образом, жизнь и вода возникли на Земле примерно в одно и то же время, 4,5 миллиарда лет назад. 

Обзор курса

Модули
Модули: 6
Время завершения
Время завершения: 30 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний