Guida

Come precaricare la pressione nel serbatoio integrato di SCALA2

Guarda il video per sapere come precaricare la pressione nel serbatoio integrato di SCALA2.

Controllo della pressione di precarica

Grundfos consiglia di regolare la pressione di precarica nel serbatoio integrato di SCALA2 durante l’installazione, seguita da un controllo annuale. Questo perché tutti i sistemi a pressione con vasi di espansione dell’aria richiedono un’adeguata pressione di precarica per un funzionamento ottimale. Il mancato mantenimento di una pressione di precarica adeguata può portare a problemi quali funzionamento rumoroso, pressione fluttuante, aumento della possibilità di danni e maggiore consumo di energia.

Passo 1: Arrestare e depressurizzare il sistema

Arrestare SCALA2 premendo il pulsante STOP. Per depressurizzare il sistema, chiudere il tubo di mandata e aprire un rubinetto per rilasciare l’eventuale pressione rimanente nel sistema oppure scollegare la pompa dai tubi.

Passo 2: Regolare la pressione dell’aria

Svitare il tappo della valvola dell’aria sul serbatoio a pressione. Pompare aria fino al raggiungimento della pressione richiesta, che deve essere pari al 70% del valore di setpoint/pressione di mandata desiderata (vedere la tabella seguente per le impostazioni ottimali della pressione di precarica del serbatoio). Rimontare e serrare saldamente il tappo della valvola dell’aria.

Passo 3: Riaprire la valvola di alimentazione e riavviare SCALA2

Aprire la valvola di intercettazione dell’alimentazione e riaccendere la SCALA2.

Impostazione ottimale della pressione di precarica del serbatoio – Bar(Psi)

Grundfos consiglia di assicurare una pressione di precarica ottimale all’installazione della pompa, impostando la pressione al 70% del valore di setpoint/pressione di mandata desiderata e mai al di sopra di esso. SCALA2 viene fornito con una pressione di precarica predefinita di 1,8 Bar/26 Psi, in conformità alle normative di trasporto, e un setpoint predefinito di 3 Bar/44 Psi, che rappresenta la pressione di scarico ottimale per la maggior parte delle abitazioni. La corretta pressione di precarica deve essere regolata in base al valore di setpoint una volta installata.

Altre guide