Manuale tecnico

Soluzioni su misura e componenti personalizzati per la massima integrazione nel tuo sistema

Stai cercando una soluzione CR(E) a ingombro ridotto? O un materiale specifico per la tenuta meccanica della pompa NB(E) ad aspirazione assiale? Grundfos può fornire il componente giusto per la tua torre di raffreddamento, già esistente o no. 

Il tipo di motore, tensione, frequenza, materiale, ecc.: tutto ciò di cui potresti aver bisogno per migliorare il tuo sistema può essere personalizzato in base alle tue esigenze specifiche. Inoltre, puoi configurarlo anche tu stesso tramite il Grundfos Product Center. 

La funzionalità Grundfos Configurator è disponibile nel Grundfos Product Center per le gamme CR(E), NB(E), CM(E), MRT(E), MTH(E) e TP(E). 

Personalizzare il sistema non è mai stato così facile. Con Grundfos Configurator puoi visualizzare facilmente tutte le caratteristiche, i materiali e i componenti che puoi modificare su una pompa e trovare la soluzione migliore durante la progettazione del tuo sistema. 

I 6 principali vantaggi che garantiscono prestazioni ottimizzate e un controllo efficace della temperatura nelle torri di raffreddamento 

La tecnologia all’avanguardia di Grundfos può far diventare la tua azienda a prova di futuro, riducendo al tempo stesso la complessità della chain value con tutta la competenza tecnica e supporto dedicato in ogni fase del processo che ci contraddistingue. 

Fai clic su ciascun vantaggio sotto elencato e per scoprire di più sul valore che possiamo aggiungere alla tua attività.

Sappiamo che ogni sistema di raffreddamento è unico ed è per questo che desideriamo discutere con te il tuo progetto specifico. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.