Articolo
Aumentare l'intelligenza dell'edificio, diminuire il consumo energetico
La crescente urbanizzazione del mondo sta contribuendo ad un utilizzo significativo di energia. La domanda di raffreddamento globale è raddoppiata in meno di 20 anni. Acqua ed energia vanno di pari passo. In generale, le pompe idriche rappresentano attualmente una grande quantità del consumo energetico mondiale - ma con soluzioni di pompaggio più efficienti in termini energetici, questa quantità può essere fortemente ridotta.
Come è noto, l'aumento dei consumi energetici è un fattore determinante per il cambiamento climatico. In alcuni luoghi, il cambiamento climatico sta portando a gravi siccità, mentre in altri gli effetti sul nostro clima si prevede che causino il 30% di precipitazioni più pesanti, portando a inondazioni estreme, nonché le acque reflue e le infiltrazioni di acqua marina che inquinano le nostre acque sotterranee e influiscono sulla qualità dell'acqua. Le inondazioni colpiscono circa 250 milioni di persone nel mondo e causano perdite per 40 miliardi di dollari su base annuale.
Ci sono molte soluzioni idriche intelligenti disponibili, ma sfortunatamente non sono implementate con la stessa velocità di come le tecnologie eoliche e solari sono implementate nel settore energetico. Per questo motivo, negli edifici commerciali, è necessario dare priorità al consumo responsabile dell'acqua e alle soluzioni energeticamente efficienti per contribuire a combattere i cambiamenti climatici che stiamo affrontando.