Articolo

Sistemi intelligenti con automazione, controllo remoto e monitoraggio

Con le pompe di trasferimento installate in svariati punti all’interno di uno stabilimento, la supervisione e il funzionamento remoto possono rappresentare un problema se non supportati dalla giusta interfaccia di comunicazione. Offriamo soluzioni decentralizzate che consentono a diversi componenti di comunicare tra loro, assicurando il monitoraggio e il controllo remoto di tutte le parti dell’impianto. La completa affidabilità presso le strutture dei tuoi clienti e la massima tranquillità sono assicurate.

Puoi ottenere tutte le informazioni richieste dal nostro strumento system integrator in un hub centrale, risparmiando tempo e offrendo più valore al tuo cliente. Seleziona la pompa pertinente e il tipo di protocollo BUS per saperne di più sui relativi moduli di comunicazione, come file di risorsa, schemi elettrici e persino esempi di programmazione. 

Un hub di informazioni centralizzato permette un facile accesso

Trova tutte le informazioni relative alla tua pompa in pochi clic per monitorare e controllare da remoto l’impianto.

I 5 modi principali per aggiungere valore al sistema di pompaggio per la captazione e l’alimentazione dell’acqua

Con così tante variabili da considerare, i produttori industriali e i costruttori di sistemi devono affrontare diverse sfide durante la progettazione di un sistema di pompaggio idrico. La nostra tecnologia intelligente e all’avanguardia è in grado di gestire la captazione, l’alimentazione e il trasferimento dell’acqua, aiutandoti ad affrontare e risolvere queste sfide, con tutta una serie di vantaggi in un unica soluzione. 

Esplora i benefici e il valore aggiunto apportato a tutto il ciclo idrico industriale, sia a te che ai tuoi clienti

Sappiamo che ogni sistema di raffreddamento è unico ed è per questo che desideriamo discutere con te il tuo progetto specifico. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.