4 domande Basic

Test ECADEMY

57 - Gestione delle acque reflue con la gamma UNILIFT

Il test per questo corso contiene 4 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 1 di 4 Basic

Come vengono definite nel modulo le acque reflue non trattate, compresi gli scarichi dei servizi igienici all’interno degli edifici con solidi non più grandi di 50 mm?

Domanda 2 di 4 Basic

Qual è il passaggio libero raccomandato per le applicazioni di acque reflue municipali?

Domanda 3 di 4 Basic

Qual è il limite massimo raccomandato per la dimensione delle particelle quando si usano giranti semiaperte?

Domanda 4 di 4 Basic

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 57 - Gestione delle acque reflue con la gamma UNILIFT

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 57 - Gestione delle acque reflue con la gamma UNILIFT riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Come vengono definite nel modulo le acque reflue non trattate, compresi gli scarichi dei servizi igienici all’interno degli edifici con solidi non più grandi di 50 mm?
A: Come acqua nera
Correct
Q: Qual è il passaggio libero raccomandato per le applicazioni di acque reflue municipali?
A: Minimo 80 mm
Correct
Q: Qual è il limite massimo raccomandato per la dimensione delle particelle quando si usano giranti semiaperte?
A: Fino a 12 mm
Correct
Q: Cos’è un passaggio libero e perché è importante?
A: Il passaggio libero descrive le dimensioni delle particelle o dei solidi che possono passare liberamente attraverso i componenti idraulici della pompa e questo è fondamentale per evitare ostruzioni nella pompa