Segédlet

Hogyan kell előtölteni a nyomást a SCALA2 integrált hidrofor tartályában?

Nézze meg a videót, amelyből megtudhatja, hogyan kell előtölteni a nyomást a SCALA2 integrált hidrofor tartályában.

Az előtöltési nyomás ellenőrzése

A Grundfos javasolja az előtöltési nyomás beállítását a SCALA2 integrált hidrofor tartályában a telepítés során, majd ezt követően az évente történő ellenőrzést. Erre azért van szükség, mert a levegőtágulási tartállyal rendelkező összes nyomástartó rendszer megfelelő előtöltési nyomást igényel. A megfelelő előtöltési nyomás fenntartásának elmulasztása olyan problémákhoz vezethet, mint a zajos működés, a nyomásingadozás, a károsodás fokozott kockázata és a magasabb energiafogyasztás.

1. lépés: Állítsa le és engedje le a rendszert

Kapcsolja ki a SCALA2-t a STOP gomb megnyomásával. A rendszer nyomásmentesítéséhez zárja el a tápvezetéket, és nyisson ki egy csapot a rendszerben maradt nyomás felszabadításához, vagy válassza le a szivattyút a csövekről.

2. lépés: Állítsa be a nyomást a tartályban

Csavarja le a hidrofor tartály légszelep-sapkáját. Pumpáljon be levegőt a kívánt nyomás eléréséig, amelynek az alapjel/kívánt nyomóoldali nyomás 70 %-ának kell lennie (lásd az alábbi táblázatot a tartály előtöltési nyomásának optimális beállításához). Szerelje vissza és szorosan húzza meg a légszelep sapkáját.

3. lépés: Nyissa ki újra a tápszelepet, és indítsa újra a SCALA2-t

Nyissa ki a tápellátás elzáró szelepet, és kapcsolja be a SCALA2-t.

Optimális tartályelőtöltő nyomás beállítása – Bar (Psi)

A Grundfos azt tanácsolja, hogy biztosítsa az optimális előtöltési nyomást a szivattyú telepítésénél, állítsa be a nyomást az alapjel/kívánt nyomóoldali nyomás 70%-ára, és azt soha ne haladja meg. A SCALA2 alapértelmezett előtöltési nyomása 1,8 Bar/26 Psi a szállítási előírások miatt, és az alapértelmezett alapjel 3 Bar/44 Psi, amely optimális nyomóoldali nyomás a legtöbb háztartás számára. A megfelelő előtöltési nyomást a telepítés során az alapjelnek megfelelően kell beállítani.

Egyéb útmutatók