Egyszerű telepítés
Tanulja meg, hogyan telepítheti a SCALA2-t három gyors lépésben
A SCALA2 egy teljesen integrált nyomásfokozó vízszivattyú, amit úgy terveztek meg, hogy könnyen lehessen telepíteni. Ez a videó bemutatja a szivattyú telepítését három egyszerű lépésben: előkészítés, telepítés és beállítás.
A SCALA2 telepítése előtt gondoskodni kell a megfelelő és alkalmas üzemi feltételekről.
A SCALA2 használható beltérben és kültéren egyaránt, de a környezeti hőmérséklet egyik esetben sem haladhatja meg az 55 Celsius fokot. Ha a hőmérséklet 0 Celsius fok alá esik, a nyomásfokozó vízszivattyút védeni kell a fagy ellen.
A SCALA2 kompakt kivitelű, ami azt jelenti, hogy szűk helyre beszerelhető, például egy konyhaszekrénybe is. Ugyanakkor javasoljuk, hogy legyen körülötte elegendő hely szervizelésre és karbantartásra.
Legyen a telepítés helyéhez közel villamos csatlakozó aljzat, megfelelő kimeneti feszültséggel, valamint egy leeresztő vagy csepegtető tálca, amely felfogja a kondenzvizet, ha alatta a felület nem vízálló.
Ha ellenőrizte az üzemi körülményeket, és azok rendben vannak, máris kezdődhet a telepítés:
Kezdje azzal, hogy a padlóra csavarozza a nyomásfokozót az előre megjelölt helyre. Rugalmas csatlakozással csatlakoztassa a szivattyúra a vízcsöveket, majd húzza meg kézi erővel.
A SCALA2 önfelszívó szivattyú, ami ez esetben azt jelenti, hogy nem kell feltölteni a teljes szívókört. Csak öntsön a szivattyúházba 1,7 liter vizet a nagy feltöltőnyíláson keresztül.
Ha a szivattyúnak 6 méteresnél nagyobb mélységből kell vizet felszívnia, lehet, hogy további 1,7 liter betöltésére van szükség.
Ha megtörtént a feltöltés, csatlakoztassa a SCALA2-t a villamos hálózatra, és az automatikusan elindul, alapértelmezésben 3 bar nyomásról gondoskodva a rendszer egészén.
Mielőtt továbblépnénk, egy gyors megjegyzés a zajcsökkentésről:
A SCALA2 az egyik legkisebb zajszinten működő nyomásfokozó vízszivattyú a maga kategóriájában. Ám minden szivattyú vibrál, és ezt a vibrációt átadja a padozatnak, a falaknak és a csővezetékeknek, ami zajjal jár, ha a telepítés nem megfelelően történt. Ennek elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy a nyomásfokozó szivattyú alá tegyenek rezgést elnyelő talpat, és minden szabadon álló merev csővezeték legyen rögzítve. A szivattyú rugalmas csőcsatlakozókkal legyen csatlakoztatva a merev csővezetékekhez.
A SCALA2 beállítása gyors és egyszerű. A vezérlőpanelen egyszerűen be kell állítani az elvárt nyomásszintet, és ellenőrizni kell a víznyomást a legtávolabbi csapnál, lehetőleg a zuhanynál, mert ez az a pont, ahol legjobban és legközvetlenebbül érezhető a tulajdonos számára az elégtelenné váló víznyomás. Ha a víznyomás itt megfelelő, akkor a többi csapnál biztosan tökéletes.
Az egyszerű beállítást az intelligens szivattyúvezérlés teszi lehetővé, amivel a SCALA2 érzékelni képes minden víznyomás változást, és beavatkozva a megfelelő szintre igazítja ki a változásokat, eltéréseket, mégpedig azonnal.
Ezzel véget is ért a SCALA2 nyomásfokozó vízszivattyú 3-lépéses telepítése. Reméljük, minden szükségeset megadtunk ahhoz, hogy a tennivalókat gyorsan és problémamentesen, tökéletes eredménnyel el tudja végezni!