Cikk

Miért kell a mai fűtési és hűtési rendszereknek megváltozniuk?

A fűtés és a hűtés már most is hatalmas mennyiségű energiát fogyaszt a világon, és a kényelmes otthonok iránti növekvő kereslet mellett az energiafogyasztás lassulása valószínűtlennek tűnik, ami messze eltávolítja a világot a céltól, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést 2 fokra korlátozza. Nézze meg a filmet, hogy megtudja, hogyan segíthet a távfűtés és -hűtés fenntartható módon fenntartani épületeink komfortját.

A fűtés és hűtés iránti növekvő igény energiahatékonyságot igényel

A globális felmelegedés 2°C-ra való korlátozása hatalmas feladat lesz, nem is beszélve a Párizsi Megállapodás 1,5°C-os céljának teljesítéséről. Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a kényelem és a fenntarthatóság között, amikor az épületek már most is a világ energiafogyasztásának 40%-át teszik ki, és csak a hűtési igény 2050-re több mint háromszorosára fog nőni?

Ahhoz, hogy megfelelhessünk a mai igényeknek, és felkészülhessünk a holnap kihívásaira, fenntartható innovációkra van szükségünk, és energiahatékonyabbá kell válnunk. 

A távfűtés és -hűtés nagy szerepet fog játszani, mivel lehetővé teszi a hálózat optimalizálását és a megújuló és felesleges energiaforrások integrálását, amelyek jelenleg kárba vesznek. De csak a megfelelő tervezés és üzemeltetés mellett.

A mai fűtési és hűtési rendszerek kihívásai

A mai távfűtési és távhűtési rendszereket nem mindig tervezik és működtetik hatékonyan, és olyan problémák jellemzik őket, mint a hő- és nyomásveszteségek és az egyenetlen hőelosztás.

Ez főként azért van így, mert olyan paraméterekkel működnek, amelyek a legnagyobb igényű épületeket szolgálják ki, vagyis a legnagyobb energiafogyasztók határozzák meg, hogyan kell működtetni az egész hálózatot. Minél magasabb a hőmérséklet, annál kevésbé energiahatékony és nagy teljesítményű lesz a rendszer, ami végső soron egyenetlen hőeloszlást és nagy hőveszteségeket eredményez. 

Egy másik kritikus probléma a mai távfűtés nagy részével kapcsolatban az, hogy még mindig nagymértékben függ a fosszilis tüzelőanyagoktól. Ma az európai fűtés 75%-a fosszilis tüzelőanyagokon alapul. Globális szinten még rosszabb a helyzet: 2022-ben a távfűtés 90%-a fosszilis tüzelőanyagokra épül. 

Számos távfűtési és távhűtési szolgáltató már elkezdte a fenntarthatóbb energiaforrások integrálását a hálózatába, beleértve az adatközpontokból vagy szennyvíztisztító létesítményekből származó többlethőt és a megújuló energiaforrásokat, például a szél- és napenergiát, de még messze vagyunk ettől. Ahhoz, hogy valóban kiaknázzuk a távfűtésben és távhűtésben rejlő lehetőségeket, el kell hagynunk a fűtési rendszerekben való siló gondolkodást.

Az előrejelzések szerint a világ átlépi a határértékként meghatározott két fokos hőmérséklet-emelkedést.

Európa fűtésének 75%-a fosszilis tüzelőanyagokon alapul. A távfűtéssel a többletenergiát hasznosíthatjuk.

A távfűtésben rejlő megújuló - és biztonságos - lehetőségek

A megújuló energiaforrások a távhőellátásnak globális szinten csak 5%-át teszik ki, de a dolgok változnak. A távfűtés és -hűtés megújuló energiafogyasztása várhatóan több mint 40%-kal fog növekedni világszerte, olyan piacok vezetésével, mint Kína, Németország, Dánia és Franciaország. 

A távfűtési és távhűtési hálózatok intelligens megoldásokkal történő tervezése és üzemeltetése lehetővé teszi az alacsony hőmérsékletű zónák kialakítását és a hőigény csökkentését. 

Ennek eredményeként bővíthetjük a hálózatokat, és integrálhatjuk mind a megújuló energiaforrásokat, mint a geotermikus energia, a napenergia és a szélenergia, mind pedig a többlet energiaforrásokat, mint a hulladékégetés, valamint az ipari folyamatokból és az adatközpontokból származó hő - olyan forrásokat, amelyek ma gyakran egyszerűen kárba vesznek. 

A távfűtés további előnye az ellátás biztonsága. Az olyan források, mint a napenergia és a többlethő integrálásával a távfűtés nem korlátozódik egyetlen tüzelőanyagtípus, például szén vagy olaj használatára, ami a végfelhasználókat kiszolgáltatottá teheti az áringadozásoknak vagy a hiánynak.

Olvasson cikkeket és használati példákat arról, hogy a távfűtés hogyan javíthatja a hálózat hatékonyságát, biztonságát és rugalmasságát, miközben integrálja a megújuló energiát és csökkenti a költségeket.

Fedezze fel intelligens és hatékony szivattyúmegoldásainkat, amelyek segítenek optimalizálni a távfűtési rendszerek teljesítményét ma - és a jövőben.

Szeretne többet megtudni a távfűtésről?

Ha további információt szeretne arról, hogyan tudunk segíteni Önnek a távfűtéssel kapcsolatban, még ma vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel.