Cikk

A decentralizált távhőszolgáltatás előnyei

Egy tipikus távfűtési hálózatot jellemzően egy központi hőtermelővel terveznek és üzemeltetnek. Egy városban azonban különböző zónák vannak, amelyeknek különböző hőmérsékletre van szükségük. Az ellátás decentralizálásával a hőmérsékletet és a nyomást az igényekhez igazíthatja. Nézze meg a filmet, hogyan segíthet ez egy sokkal hatékonyabb rendszer létrehozásában és a megújuló energiaforrások integrálásában.

A jelenlegi távfűtési és távhűtési rendszer nem intelligens

A távfűtés és távhűtés a világ egyik legnépszerűbb rendszerévé vált, de ahhoz, hogy kiaknázzuk a benne rejlő hatalmas lehetőségeket, intelligens megközelítést kell alkalmaznunk. 

Ma a távfűtési hálózatot jellemzően egy központi termelőüzemmel tervezik, amely egy egész városba osztja el a hőt, ahol különböző zónák kapják ugyanazt a magas hőmérsékletet, beleértve az ipari zónákat, a kereskedelmi zónákat és a háztartási zónákat.

Ezzel a megközelítéssel az a probléma, hogy ezek a zónák eltérő hőmérséklet- és nyomásigényekkel rendelkeznek.

Ahelyett, hogy csak egy központi ellátás lenne, decentralizálhatjuk az ellátást, ami lehetővé teszi, hogy a hőmérsékletet és a nyomást az igényekhez igazítsuk, ami sokkal hatékonyabb rendszert eredményez.

Az alacsonyabb hőmérséklet segít a megújuló energiaforrások és a többletenergia integrálásában

Az intelligens és fenntarthatóbb negyedik generációs távfűtés egyik legfontosabb jellemzője az alacsony hőmérsékletű vízellátás. 

Ma egy központi üzemben az ellátóvíz általában 90 °C-os, de a decentralizált ellátással és az alacsony hőmérsékletű zónákkal ez akár 50 °C-ra is csökkenthető.

Ha csökkenti a hőmérsékletet a hálózatban, csökkentheti a csöveken keresztül történő hőveszteséget és a csővezetékekre nehezedő hőterhelést, miközben növeli a kapacitást és csökkenti a szivárgásokat.

Összességében ez azt jelenti, hogy kevesebb energiára van szüksége a vízmelegítéshez, ami csökkenti mind a költségeket, mind a CO2-kibocsátást. Az alacsony hőmérsékletű vízellátás azt is lehetővé teszi a távhőszolgáltatók számára, hogy több megújuló energiaforrást, például geotermikus energiát integráljanak, miközben a napkollektorok, a szélenergia és az ipari folyamatokból származó többlethő hatékonysága is nő. 

Különösen a többlethő rejti magában a hatalmas lehetőségeket. Dániában a szennyvízből származó többlethő elegendő ahhoz, hogy az országos távfűtési igény több mint 20%-át fedezze, Európában pedig a hőmegtakarítással a teljes hőigényt mintegy 40%-kal lehet csökkenteni.

Egy tipikus távfűtési hálózatot egy központi termelőüzemmel terveznek.

Az ellátás decentralizálásával a hőmérséklet és a nyomás az igényekhez igazítható.

Rugalmas megoldás, amely támogatja az ellátás biztonságát

A decentralizált és intelligens távfűtés másik előnye az ellátás biztonsága.

Az elmúlt néhány évben a geopolitikai feszültségek és a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonásának szükségessége növelte az energiabiztonsággal kapcsolatos tudatosságot. Világossá vált, hogy a legkisebb zavar is csökkentheti az emberek biztonságát és kényelmét.

A távfűtés egyik fő előnye más fűtési megoldásokkal szemben, hogy többféle tüzelőanyagot is lehetővé tesz. A távfűtés egyszerre képes különböző energiaforrásokat kezelni, és a termelés nagyon rugalmas, ami végső soron növeli az ellátás biztonságát és a termelés hatékonyságát.

Ez azt jelenti, hogy a távfűtési hálózatok nem korlátozódnak egyetlen tüzelőanyagtípus, például szén, olaj vagy földgáz használatára, ami kiszolgáltatottá teheti a fogyasztókat az áringadozásoknak, mint ahogy azt az ukrajnai háború és a Covid-19 esetében láthattuk. Ha egy energiaforrás meghibásodik, alternatívák állnak rendelkezésre - és a távhőszolgáltatók bármikor választhatják a legolcsóbb energiaforrást, ami csökkenti a költségeket. 

A távfűtés lehetővé teszi a hő tárolását is, mind napról napra, mind pedig évszakonként. Ez azt jelenti, hogy a távfűtési hálózatok kevésbé érzékenyek az egyes energiaágazatokban bekövetkező üzemzavarokra.

Olvasson cikkeket és használati példákat arról, hogy a távfűtés hogyan javíthatja a hálózat hatékonyságát, biztonságát és rugalmasságát, miközben integrálja a megújuló energiát és csökkenti a költségeket.

Fedezze fel intelligens és hatékony szivattyúmegoldásainkat, amelyek segítenek optimalizálni a távfűtési rendszerek teljesítményét ma - és a jövőben.

Szeretne többet megtudni a távfűtésről?

Ha további információt szeretne arról, hogyan tudunk segíteni Önnek a távfűtéssel kapcsolatban, még ma vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel.