Cikk
Amikor a vízhiány valósággá válik
Világszerte a városok gyorsan bővülnek - 2030-ra várhatóan a lakosság 60% -a városi környezetben él -, és a biztonságos és tiszta víz iránti igény csak növekszik.
És annak ellenére, hogy az igények növekednek, továbbra is szennyezzük vagy pazaroljuk a rendelkezésre álló erőforrásainkat. Az összes szennyvíz 80% -a visszatér a természetbe anélkül, hogy megfelelően kezelnék. Ugyanakkor globálisan a szivattyúzott friss víz átlag 30% -át veszítjük el - a városok pedig a szivattyúzott víz akár 60% -át is elvesztik a rossz vízhálózatok miatt.
A vízhiány fogalma nem újdonság Mexikóváros számára. Úgy tűnik, hogy a város megszokta a hiányt, és vízének 40% -át távoli forrásokból importálja. Ugyanakkor a csőhálózattal kapcsolatos problémák miatt a város 40% -át veszíti el a szivattyúzott vízéből - és ezen felül nincs nagyszabású üzem a szennyvíz újrahasznosítására. Az intelligens víz megoldások drámai módon csökkenthetik a veszteségeket.
Számos város vízügyi infrastruktúrája már régóta romlik és egyszerűen nem rendelkezik a gyors növekedés ütemével. Ha városaink fejlődése tovább folytatódik ebben a mértékben, amit a kutatás majdnem garantál, a vízigény 70% -kal növekszik, és 2 milliárd városi lakosság fog szenvedni 2050-re emiatt.
Már láthatjuk, hogy világszerte számos nagyváros közeledik a Day Zero-hoz, ami azt jelenti, hogy ezek a városok - London, Miami, Peking, Mexikóváros, Fokváros - veszélyeztetettek az ivóvíz elfogyása miatt. A globális vízügyi kihívások leküzdéséhez kritikus fontosságú a megfelelő vízgazdálkodási megoldások a vízfelhasználás és újrahasznosítás terén. És a megfelelő gondolkodásmód nélkülözhetetlen számunkra, hogy bármilyen tartós változást megtehessünk.