Eset
15%-os energia- és vízmegtakarítás egy kambodzsai vízműben
Sokkal csökkentettük a víz előállításának költségét, nagyobb nyereséget kaptunk, és elegendő vizet tudunk biztosítani, ami ügyfeleinket boldoggá teszi.
A kambodzsai Takéo megyében a vízellátó vállalat megtette mindazt, amit tudott, hogy biztonságos ivóvízellátást biztosítson Doun Kaev kisvárosának és a környező 45 falunak, mintegy 44,000 embernek. Az 1995-ben alapított Takéo Safe Water Supply Company évről évre növekszik. Napjainkban a hálózat eléri a 140 kilométert.
A Roka Khnong-tóból származó kezelt víznek a hálózatba történő elosztására az üzem régebbi olasz vagy kínai szivattyú modelleket használt - mondta Sok Por menedzser. "Ezeket a szivattyúkat csak a nyomásmérővel ellenőrizték," mondja. "
Minden kézzel történt. A nyomásmérés és a napi vízhasználati ütemterv kombinációjának felhasználásával a csapat napi ciklusban hozzáadja vagy kivonja a szivattyúkat a hálózatból. "Ha a nyomás emelkedett és meghaladta a négy bar értéket, akkor csökkentenünk kellett eggyel a szivattyúk számát a nyomás stabilizálása érdekében, hogy a vízvezetékek ne törjenek. A készenléti csoportnak rendszeresen ellenőriznie kellett. "
"Erőfeszítéseik ellenére a csapat időnként túlbecsülte a szükséges nyomást, ami csővezeték károsodást, vízveszteséget és energiapazarlást okozott" - tette hozzá.
Falvak víz nélkül
Például Prek Pha-Aov falu mintegy 10 km-re fekszik az üzemtől. Korábban a víz csak a nap pár órájában folyt a csapokból, ami nehéz volt a lakosságnak és a helyi vállalkozásoknak egyaránt.
"Korábban, amikor még nem volt víz, nagyon nehéz volt számomra" - mondta Nab Orn, egy ottani lakos." Néha más falusiaktól vásároltak vizet. "Nagyon sok pénzt költöttem a vízre" - mondja.
A megoldás
A Takéo Safe Water Supply közreműködött a Grundfos-szal, hogy egy jól bevált technológiát - igény alapú elosztás (DDD) - egy új, "Performance-Based Contract" elnevezésű finanszírozási modell bevezetésével valósítson meg.
A DDD esetében a Grundfos először véghezvitt egy auditot a Takéo üzem szivattyúrendszeréről, beleértve a főbb adatpontokat, például a nyomást, a térfogatáramot és az energiafogyasztást. "Ezek az adatok valóban nagyon jól mutatják a nem bevételhez kötött víz- és energiafogyasztást - ez a két kulcsfontosságú paraméter a víz- és energiamegtakarítás szempontjából."
Az audit eredményei alapján a Grundfos DDD rendszert telepített, amely nagy hatékonyságú szivattyúkat tartalmaz a vízelosztáshoz, a vezérlőpaneleket és a nyomásérzékelőket. A Grundfos az érzékelőket a hálózat kritikus pontjaira telepítette. Ebben az esetben az egyik Prek Pha-Aov faluban van. Az érzékelő méri a nyomást és a térfogatáramot a helyi vízfogyasztás alapján, és továbbítja ezeket az információkat a vízmű kezelőpaneljére. Az idő múlásával a rendszer megtanulja előre jelezni a falu fogyasztási szokásait óránként. Ennek megfelelően állítja be az általános rendszernyomást - vagy ki- és bekapcsolja a szivattyút a kompenzáció érdekében - mondja Chan.
Az állomáson dolgozók számára először nehéz volt elhinni, hogy a rendszer valóban automatikusan működhet. Sok éves kézi beállítások és találgatások után először nehéz volt megbízni a rendszerben.
"A telepítés előtt attól tartottam, hogy a vízvezeték eltörhet" - mondja Sok Por. De csodálatosnak bizonyult, ami azt mutatja, hogy az igényeknek megfelelően fog termelni. Ez teljesen ellentétes azzal, amit gondoltam. "
Teljesítmény alapú szerződés
Ahelyett, hogy a teljes DDD rendszert kifizetné, a Takéo éves részletekben fog fizetni, a modernizációval elért megtakarítások alapján. Tehát, ha az előrejelzések szerint a rendszer öt év alatt megtakarítja az X dollárt energiával és az NRW-vel, a Takéo vállalja, hogy ennek 50% -át fizeti meg a Grundfosnak a berendezésért, majd a Takéo megtartja a többit.
"A teljesítményalapú szerződések esetében a vízművek üzemeltetőinek csak minimális beruházási összeget kell elérniük, hogy a szivattyúk területén a legmodernebb technológiát kapják" - mondja Chan. "Másodszor, képesek számukra igazolni a teljesítményt." A rendszer valós időben gyűjti a digitális adatokat, lehetővé téve a napi és hosszú távú felügyeletet: Megtartja-e stabil nyomását a kritikus pontokon? A szivattyúk a lehető legjobb módon működnek?
"Ők igazolják a térfogatáramot, igazolják az energiafogyasztást, akár a szivattyúzott nyomást is. És teljes tendenciát fognak látni egy bizonyos időszak alatt. "
Eredmény
A vízművet körülvevő falvak ma már a nap 24 órájában vizet kapnak. A lakóknak már nem kell extra vizet vásárolniuk. Csak ki kell nyitniuk a csapot.
"Most már van víz, a családom és én is jól érezzük magunkat" - mondja Nab Orn. "Ha vizet kell használnunk főzéshez, az nem olyan nehéz, mint korábban. Bármit el tudunk ültetni a ház körül - akár nyári szezonban is. Most már van elegendő vízük a felhasználáshoz.
A vízmű számára a rendszer számos területen megtakarítást jelentett - és új működési módot. Egy év elteltével az üzem a következőket érte el: 20% -os megtakarítás az energiafelhasználásban, 13% -os csökkentés az NRW vízveszteségéből a szivárgások miatt, és 29% -os csökkenés a csőtörésekből.
"Nagyon elégedett vagyok az új rendszer telepítésével" - mondja Sok Por. "Először is, megtakarítunk áramot. Másodszor, megtakarítunk nyersanyagokat - a kezeléshez szükséges vegyszereket. Végül csökkententek a veszteségeink. A vizet a fogyasztók igénye alapján szolgáltatjuk. Pontosan úgy, amennyire szükségük van. Ez teljesen más, mint korábban. "
Ezen túlmenően, a DDD rendszer lehetővé tette az üzem számára, hogy "jelentősen" csökkentse a munkaerőt, mondja, mivel a dolgozóinak nem kell a szivattyúkat a nap minden órájában felügyelnie.
Az üzem műszaki vezetője, Mr. Sila azt mondja: "Váltunk egy új technológiára, hogy profitot szerezzünk. Nyereség, amit elveszítettünk az elektromos áram, vegyszerek, törés vagy vízszivárgás miatt. Sokat megtakarítottunk az új technológia telepítése után. "
Larsen úr Sila hozzátette: "Sokkal olcsóbbá tettük a víz előállításának árát, és több nyereségre tettünk szert, és képesek vagyunk állandó vízellátást biztosítani, ami elégedetté teszi ügyfeleinket."