Cikk

Fenntarthatóság innovatív és digitális megoldások segítségével

Évek óta dolgozunk azon, hogyan közelítsük meg a HVAC- és vízrendszereket - és ma már olyan szivattyúink vannak, amelyek a lehető legközelebb vannak a csúcshatékonysághoz. 

De továbbléphetünk, ha felkaroljuk a digitalizációt, és az intelligens, összekapcsolt megoldások felé haladunk.

A kapcsolódás a digitalizáció minden lehetőségét megnyitja

A digitalizációban rejlő valódi lehetőségek kiaknázásához és a fenntarthatóság növeléséhez a működésünk során az eszközeinket össze kell kapcsolni. Ezért változtatjuk meg termékstratégiánkat, hogy a fix fordulatszámú szivattyúk kivonására és az e-szivattyúk felé történő elmozdulásra összpontosítsunk.

Olyan csatlakoztathatóságra törekszünk, amely túlmutat saját megoldásainkon. Mert mi csak egyetlen szereplő vagyunk, és egyedül nem tudjuk megoldani a világ víz- és klímaproblémáit. Együtt kell működnünk a megfelelő partnerekkel, hogy innovatív, ügyfélspecifikus megoldásokat fejlesszünk ki.

Ezért az innovációs folyamatunk lényeges része, hogy ügyfeleinket bevonjuk a különböző fejlesztési szakaszokba.

Magyarázat 60 másodpercben: HVAC-rendszerek elosztott intelligenciája 

Napjainkban a legtöbb HVAC-rendszert egyetlen főszivattyúegységgel tervezik - de van egy okosabb megoldás is. Nézze meg a filmet, hogy megtudja, hogyan szünteti meg az elosztott intelligencia az egyetlen főszivattyú szükségességét azáltal, hogy az egész épületben kisebb támogató szivattyúkat alkalmaz, amelyek automatikusan a valós idejű igénynek megfelelően alkalmazkodnak és működnek.

Az adatok energiamegtakarítást eredményezhetnek

A hatékony új készülékekkel együtt telepítve, az otthoni és épület-energiagazdálkodási rendszerek utólagos átalakítása 20-30%-os energiamegtakarítást eredményezhet. Lényegében minél több adatunk van, annál több és jobb elemzést kaphatunk.

Úgy gondoljuk, hogy teljes rendszer szemszögéből kell szemlélnünk a dolgokat, kombinálva a nagy hatékonyságú szivattyúkat, az intelligens vezérlést és a digitális platformokat, amelyek egymással kommunikálva valós időben optimalizálják a fogyasztást.

Nézze meg a filmet, hogy megtudja, hogyan dolgozunk olyan innovatív, digitális megoldások kifejlesztésén, amelyek segíthetnek a kereskedelmi épületek energiafogyasztásának csökkentésében.

Kapcsolódó termékek: tekintse meg közelebbről digitális megoldásainkat 

Fedezze fel a Grundfos digitális megoldásait!