Cikk
A fenntarthatóság magas minőségű, megbízható megoldásokon alapszik
A Grundfosnál eltökélt szándékunk, hogy a legjobb partnerek legyünk, amikor a kereskedelmi épületek energiahatékony HVAC- és vízberendezéseiről van szó. A világ egyik elismert globális iparági vezetőjeként vezető szerepet játszunk az energiahatékonyság előmozdításában, és ezt a felelősséget nagyon komolyan vesszük.
Ennek kulcsfontosságú része a kiváló minőségű, megbízható megoldások kifejlesztése. Mert ha megoldásaink nem megfelelő minőségűek, nem lesznek tartósak. Megbízható rendszerek nélkül pedig nem tudunk biztonságos, kényelmes életet biztosítani.
A kiváló minőség kevesebb cserét eredményez
Ha a minőségen keresztül a megbízhatóságot biztosítjuk, akkor nagy tartósságot - és ezáltal hosszú élettartamú, nagy teljesítményű termékeket - garantálunk. Ez azt is lehetővé teszi számunkra, hogy csak akkor alkalmazzunk csereprogramokat, ha az új technológiai fejlesztések ezt megkövetelik.
Emellett a tisztán szivattyús megközelítésről áttérünk az előregyártott és a moduláris rendszerekre való összpontosításra. Ez a jobb minőség, a megbízhatóság és a hatékonyság egyik legfontosabb tényezője, mivel minden egyetlen beszállítótól származik.
Magyarázat 60 másodpercben: A moduláris HVAC- és vízrendszerek előnyei
A HVAC- és vízrendszerek számos alrendszerből állnak, amelyeknek zökkenőmentesen kell együttműködniük. A moduláris gondolkodásmód és az előre gyártott megoldások alkalmazásával az építés, a kábelezés, a tesztelés és az üzembe helyezés a gyárban történik. Nézze meg a filmet, hogy megtudja, hogyan segít ez a költségek, a bonyolultság és a hulladék csökkentésében, miközben javítja a biztonságot.
Fejlesztjük digitális kínálatunkat
Erőfeszítéseink másik része az e-megoldások teljes integrációja. Olyan megoldásokra összpontosítunk, amelyek teljesen optimalizáltak, ugyanakkor a végfelhasználók teljesítménye és kényelme terén nem kötünk kompromisszumot. A szelepalapú rendszerekről a szivattyúalapú rendszerekre való áttérésünk is példa erre.
Magas minőséget akarunk nyújtani ügyfeleinknek - és ezt a teljes út során teljesíteni is fogjuk. Ezért dolgozunk azon, hogy minden lépést optimalizáljunk, a megkereséstől és a vizsgálattól kezdve a felmérésen, a megrendelésen, a szállításon, az üzembe helyezésen és az értékesítés utáni szolgáltatáson át.
Nézze meg a filmet, hogy megtudja, hogyan dolgozunk nap mint nap azon, hogy olyan megoldásokat és rendszereket fejlesszünk ki, amelyek kiemelkedő minőségben és megbízhatóságban jeleskednek.