Cserélje le most a keringetőszivattyút a fűtési rendszerben, és takarítson meg évente akár 15.000 Ft-ot - a komfortérzet csökkenése nélkül.

100 millió szivattyú érett meg a cserére. Az Öné is?

Az energiaárak emelkedése sok háztartást késztet arra, hogy megtakarítási lehetőségeket keressen, és alternatív energiaforrásokra váltson. Az energiatakarékosság gyakran összefügg a kényelem csökkentésével és az otthoni szokások megváltoztatásával - a fűtési intenzitás kikapcsolásával vagy csökkentésével, egyes készülékek, például a mosogatógép vagy a fagyasztó használatának korlátozásával, a világítás csökkentésével. Néha a háztartások úgy döntenek, hogy korszerűsítik fűtési rendszerüket és alternatív energiaforrásokat telepítenek. Ezek a projektek azonban nagyobb pénzügyi befektetést igényelnek.

Van egy másik módja a viszonylag gyors megtakarítások elérésének - a keringetőszivattyú cseréje a fűtési rendszerben. A keringetőszivattyúk a fűtési rendszerek szerves részét képezik.

A régi keringetőszivattyú cseréje a fűtési rendszerben három előnnyel jár: azonnal működik, nagyon rövid időn belül megtérül és nem jelent komfortveszteséget.

Tudta, hogy világszerte 200 millió keringetőszivattyú nem hatékony, és ebből 100 millió Európában van beüzemelve?



Két erős érv a fűtéscsere mellett

Rengeteget spórolhat a költségeken. A régi keringetőszivattyúk ugyanis általában állandóan teljes teljesítményen üzemelnek, és több energiát fogyasztanak, mint a jól ismert energiafalók, például a hűtőszekrény vagy a villanytűzhely. A jelenlegi villamosenergia-árak mellett évente körülbelül 15.000 Ft takarítható meg reálisan nézve.

Hogyan számoltuk ki?

  • fűtési szezon 8 hónap, és a szivattyú az idő 2/3-ában működik (4000-4500 óra)
  • a régi szivattyú átlagos fogyasztása 323 kWh/év
  • új ALPHA2 25-60 szivattyú átlagos fogyasztása 70 kWh/év
  • a villamos energia átlagárát 58 Ft-ra becsültük (szolgáltatási díjakkal együtt)

Egy modern keringetőszivattyú mindig az aktuális igényhez igazodik, és lényegesen gazdaságosabb. A háztulajdonosok így mintegy 85%-kal is csökkenthetik energiafogyasztásukat és az ezzel járó CO2 kibocsátást.


 

és takarítson meg okosan energiát

Hatékony energiaspórolók a régi áramfalók helyett. 

A fűtési rendszer korszerűsítésének van értelme. A régi keringetőszivattyúk általában csak egy teljesítményszinten működnek, és nem alkalmazkodnak az aktuális hőigényhez. Éves energiafogyasztásuk gyakran 300-400, esetenként akár 600 kWh is lehet. Ezzel szemben a legújabb, nagy hatásfokú szivattyúk automatikusan és folyamatosan alkalmazkodnak a fűtési igényekhez. Egy új keringetőszivattyú éves fogyasztása 50 és 100 kWh között van. Ez átlagosan 70-90%-os megtakarítást jelent.

Kezelhető költségek - gyorsan amortizálódnak

A jelenlegi villamosenergia-ár mellett az éves megtakarítás akár a 15.000 Ft-ot is elérheti. Ha ezt összevetjük az új szivattyúhoz szükséges mintegy 110.000 Ft-os beruházással, valamint a szerelés költséggel, az előny kristálytiszta: 5 - 6 év után a csere már megtérült. Egy átlagos 15 éves élettartamra számítva a megtakarítás akár sokkal több is lehet.

Még többet spórolni? Hidraulikus beszabályzással! 

Fűtési rendszere azonban még több megtakarítási lehetőséget kínálhat. Sok rendszer ugyanis nem rendelkezik hidraulikus beszabályzással. Ez azt jelenti, hogy a kazánhoz közeli radiátorok túl sok hőt kapnak, míg a távolabbiak túl keveset. Így pedig energia vész el. A hidraulikus beszabályzással az egész rendszer tökéletesen beállítható, így akár 15%-kal kevesebb energia fogy, és ezzel egyidejűleg nő a lakókomfort. A modern keringető szivattyúk, mint például az ALPHA2, lehetővé teszik a szerelő számára, hogy a hidraulikus beszabályzás egy integrált funkciónak köszönhetően nagyon innovatív módon végezze el.

Van más módja is az energiamegtakarításnak - válassza az okos módszert

Az erőfeszítés nélküli módszer, kis befektetéssel és nagy (hatékonyságbeli) javulással.

Megtakarítani kötelező - miért is várnánk vele?

2022. október 1-től hatályos az új, az energiaellátás középtávon hatékony intézkedésekkel történő biztosításáról szóló rendelet (EnSimiMaV). Ez minden gázfűtés-üzemeltetőt arra kötelez, hogy 24 hónapon belül ellenőriztesse a rendszerét, és a feltárt hiányosságokat orvosolja. Ez a keringető szivattyúra is vonatkozik. A lakástulajdonosok számára ez azt jelenti: Ha a csere hamarosan úgyis kötelező lesz, miért ne kezdhetnénk el már most spórolni? És ami szintén amellett szól, hogy minél hamarabb foglaljon időpontot a vízvezeték-szerelővel: ha tavaszra vagy nyárra tervezi a cserét, akkor a rövid átállási időszak alatt sem kell fagyoskodnia!

A fűtési rendszer felújításán gondolkodik?

Már csak a megfelelő szerelőre van szüksége a megtakarítási projektjéhez. Ha meg van győződve arról, hogy keringetőszivattyúja megérdemli a cserét,  forduljon a szerelőjéhez.

A keringtető szivattyú beszerelését és üzembe helyezését szakképzett szerelővel kell elvégezni a szivattyú gyártóinak a garanciális és az esetleges igények teljesítése érdekében.

A szivattyú, amellyel pénzt takaríthat meg: ALPHA2

Az ALPHA2 keringető szivattyúval a Grundfos egy rendkívül hatékony, fordulatszám-szabályozott keringető szivattyút kínál kis és közepes méretű épületek számára. Könnyű telepítés és egyszerű üzemeltetés jellemzi. Emellett egy csatlakoztatott alkalmazáson keresztül egyszerű hidraulikai beszabályzást is lehetővé tesz, amellyel a szerelő ráadásul optimalizálhatja a fűtőkörét, és így még gazdaságosabbá teheti azt.