Együtt formáljuk át a vizet

A tiszta és biztonságos víz iránti növekvő igény kielégítése megköveteli a teljes vízkörforgás kezelésének átalakítását, az ivóvíztől a szennyvízig, a kommunális hálózattól az öntözésig.

A Water Utility területén a teljes ökoszisztémánkban érintett összes féllel együttműködve dolgozunk: ügyfelekkel, tervezőkkel, tanácsadókkal, értékesítési partnerekkel, valamint beszállítókkal.

Intelligens és fenntartható szivattyús és napelemes megoldásokat hozunk létre közösen, amelyek célja a vízgazdálkodás optimalizálása a talajvíz és az öntözés, a tiszta víz elosztása, a szennyvízgyűjtés és -szállítás, valamint a vízkivétel területén.

A Water Utility divízió központja a texasi Brookshire-ben (USA) található, és világszerte jelen van minden kontinensen.

Értékrendünk szerint élünk

A Water Utility úttörő jelentőségű új globális központja kiváló példája annak, hogy az értékrendünk szerint élünk, és ezzel is hozzájáruljunk a világ vízügyi és éghajlati kihívásainak megoldásához. Ez az első olyan épület Texasban, amely a LEED v4 Platinum Building minősítést kapta.

Ez az egyedülálló, innovatív épület teljesen elektromos, nem használ fosszilis tüzelőanyagokat, hanem napenergiára, természetes fényre és energiahatékony berendezésekre támaszkodik. A felhasznált víz kevesebb mint 13%-a származik a helyi közüzemi rendszerből.

Az Ön vízgazdálkodási partnere

Ismerje meg részletesen az Ön iparága számára nyújtott intelligens, fenntartható szivattyúzási és napenergiával működő vízkezelőközmű-megoldásainkat.

A vevőinkkel közösen tágítjuk a határokat

Együtt többet érünk el, legyen szó akár a víznek a legkisebb falvakba vagy a legmagasabb felhőkarcolókba való eljuttatásáról, a víz kezeléséről és újrafelhasználásáról, otthonaink és irodáink hatékony fűtéséről vagy hűtéséről, vagy akár a megbízható vízellátás biztosításáról. A közös ambíciók arra ösztönöznek minket, hogy folyamatosan vizsgáljuk, mit tehetnénk még a páratlan megbízhatóság, a kisebb lábnyom és a nagyobb teljesítmény érdekében.

Szerezzen releváns információkat, híreket és frissítéseket

Naprakész információkat kaphat termékeinkről, alkalmazásainkról, izgalmas akcióinkról és eseményeinkről, valamint a legújabb iparági fejleményekről – iratkozzon fel hírlevelünkre még ma.