Eset
A MIXIT energiát és költséget takarít meg a távfűtési alhálózatban
Automatikusan beállított és beszabályozott keverőkörök négy lakóegységhez
Egy magyarországi távfűtési rendszer négy lakóépület tömbből álló alhálózatának létrehozásakor a Grundfos és a helyi üzemeltető, a T-Szol közös projektben dolgozott egy energiahatékony MIXIT-alapú megoldás megvalósításán, amely négy helyett csak egy alállomást igényelt.
Összefoglaló
A tatabányai T-Szol helyi szolgáltató egy új távfűtési alhálózat kiépítése során olyan dinamikus rendszert kívánt megvalósítani, amely figyelembe veszi az egyes lakóépületek eltérő igényeit. A Grundfos-szal konzultálva egyetlen alállomás került telepítésre, amely négy keverőkörre osztja a vizet, amelyeket egyenként a MIXIT vezérel. Ezzel az épületek üzemeltetői értékes helyet takarítottak meg az egyes egyes lakótömböknél, így nem volt szükség külön hőközpontokra az épületekben. Mivel a MIXIT megoldás és az intelligens MAGNA3 keringetőszivattyúk dinamikusan reagálnak az igényekre, energiát és költségeket takarítanak meg, és az üzemeltető távhőfelügyeleti rendszerén keresztül vezérelhetők.
A MIXIT beépítése lehetővé teszi számunkra, hogy olyan alrendszereket valósítsunk meg, amelyek egyszerűbb beüzemelést és energiahatékony működést biztosítanak.
Az alaphelyzet
Tatabányai Szolgáltató Zrt. (T-Szol) egy sokszínű szervezet, amely többek között távhőszolgáltatást nyújt a Budapesttől nyugatra fekvő Komárom-Esztergom megyei Tatabánya és Baj települések lakói és gazdasági létesítményei számára .
A hőenergiát 200 km hosszú csővezetéken keresztül - mintegy 23 000 fogyasztót ellátva - a primer hálózatot a szekunder rendszertől hőcserélőkkel és megfelelő szabályozó elemekkel elválasztó hőközponton keresztül osztják el a primer és a szekunder hálózaton, ahogyan azt a múltban hagyományosan tették - azaz egységesen és az egyes egységek differenciált igényeitől függetlenül.
A három lakóházból és egy sorházból álló részhálózat tervezése során a T-Szol figyelembe kívánta venni a lakóegységek eltérő hőterheléseit és előremenő hőmérsékleti igényeit, és ennek megfelelően kívánta előkészíteni a szekunder körök térfogatáramát és előremenő hőmérsékletét az egyes épületekben.
A hagyományos alrendszer mind a négy épület-egységben egy-egy hőközpontból állna, így értékes területet foglalna el, ami más célra is hasznosítható lenne - a T-Szol így egy alternatív megoldásban gondolkodott.
A megoldás
A Grundfos-al konzultálva a T-Szol úgy döntött, hogy egyetlen központi helyen szerel fel egy alállomást, amely mind a négy épület számára biztosítja a szükséges fűtési igényeket.
A primeroldal szabályozása helyett a műszaki döntéshozók egy új megközelítést részesítettek előnyben, a Grundfos MIXIT-et, egy olyan "minden egyben" keverőkör megoldást, amely folyamatosan beállítja a megfelelő szekunder vízmennyiséget és előremenő hőmérsékletet, beszabályozza a rendszert, és egyúttal jelentősen csökkenti majd a beüzemelésre szánt időt.
Ebben az esetben a MIXIT mind a négy körben háromjáratú szelepként látja el a feladatot. Az egyes körökhöz tartozó MIXIT egységek és a MAGNA3 szivattyúk egy központi osztó-gyűjtő egységen lettek elhelyezve.
Ez egy nagyon pozitív együttműködés volt helyi szakértőink és a T-Szol mérnöki csapata között. Együtt elindítottunk egy jövőbe mutató távfűtési megoldást, amely az energiahatékonyság élvonalába tartozik.
Az eredmény
A MIXIT-alapú távfűtési alrendszer most már teljesen működőképes, és számos előnnyel jár a T-Szol számára.
A nagy hatékonyságú MAGNA3 szivattyúkkal együtt a MIXIT növeli az egyes épületek energiahatékonyságát, valamint teljes körű vezérlést és valós idejű felügyeletet biztosít.
Ennek eredményeként az egyes épületek helyett összességében csak egy alállomásra van szükség:
- Több hely szabadul fel, ami több helyet biztosít a lakóterületnek és a bérleti bevételnek;
- A telepítési idő a helyszínen csökkent, és igy a rendelkezésre állás is növekedett;
- A telepítés összköltségei alcsonyabbak a hagyományos kialakításnál.
A MIXIT Dynamic szoftverkiegészítő lehetővé tette korlátozó funkciók beállítását, biztosította az egyes körök nyomásfüggetlenségét, valamint energiafelügyeleti funkciókkal látták el a rendszert.
A MIXIt Connect upgrade ugyanakkor biztosította a terepibusz csatlakozás révén a távhőfelügyeletbe történő integrációt, mellyel az üzemeltetőnek lehetősége nyílt a rendszer távoli elérésére, továbbá a szoftverkiegészítő valós idejű felügyeletiés vezérlési lehetőségekkel egészítette ki a rendszert.
A T-Szol jelenleg teszteli a szekunder-köri szivattyú (egy Grundfos TP CUE vezérlővel) teljes kikapcsolásának lehetőségét, hogy nyomásfüggetlen rendszerre váltson, és ezáltal még több villamos energiát takarítson meg.