Guides pratiques

Comment précharger la pression dans le réservoir intégré de SCALA2

Regardez la vidéo et découvrez comment précharger la pression dans le réservoir intégré de SCALA2.

Vérification de la pression de précharge

Grundfos recommande d’ajuster la pression de précharge dans le réservoir intégré de SCALA2 lors de l’installation, puis de la vérifier chaque année. En effet, tous les systèmes sous pression avec des vases d’expansion ont besoin d’une pression de précharge appropriée pour assurer un fonctionnement optimal. Si une pression de précharge appropriée n’est pas maintenue, différents problèmes peuvent se produire comme un fonctionnement bruyant, des variations de pression, un risque accru de dommages et une hausse de la consommation énergétique.

Étape 1 : arrêter et dépressuriser le système

Arrêtez SCALA2 en appuyant sur le bouton d’arrêt. Pour dépressuriser le système, fermez le tuyau d’alimentation et ouvrez un robinet pour évacuer la pression résiduelle du système ou débranchez la pompe de la tuyauterie.

Étape 2 : ajuster la pression d’air

Dévissez le bouchon de la vanne d’air sur le réservoir sous pression. Injectez de l’air jusqu’à atteindre la pression requise, qui doit correspondre à 70 % de la valeur de consigne/pression de refoulement souhaitée (consultez le tableau ci-dessous pour connaître les réglages optimaux de la pression de précharge du réservoir). Remontez et serrez fermement le bouchon de la vanne d’air.

Étape 3 : rouvrir la vanne d’alimentation et redémarrer SCALA2

Ouvrez la vanne d’alimentation et rallumez SCALA2.

Réglage optimal de la pression de précharge du réservoir – bar (psi)

Grundfos conseille d’assurer une pression de précharge optimale lors de l’installation de la pompe, en réglant la pression à 70 % de la valeur de consigne/pression de refoulement souhaitée et jamais au-dessus. Le modèle SCALA2 est livré avec une pression de précharge par défaut de 1,8 bar/26 psi, en raison des réglementations de transport, et avec un point de consigne par défaut de 3 bars/44 psi, qui correspond à la pression de refoulement optimale pour la plupart des foyers. La pression de précharge correcte doit être ajustée en fonction de la valeur de consigne lors de l’installation.

Autres guides