FAQ

Question : Comment installer le câble destiné aux pompes immergées ?

Réponse :

Avant d'installer le câble immergé sur le moteur, assurez-vous que la fiche du câble est propre et sèche. Pour faciliter l'installation, enrobez les éléments caoutchouc de la fiche avec de la pâte de silicone non conductrice. Les vis qui maintiennent le câble en place doivent être serrées aux couples de serrage suivants :

MS 4000 : 2,0 Nm.

MS 402 : 2,0 Nm.

MS 6000 : 4,0-5,0 Nm

MMS 6000 : 10 Nm

MMS 12000 : 15 Nm

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.