Recherche et informations
Systèmes d'approvisionnement en eau divisé en zones
Les systèmes d'approvisionnement en eau divisés en zones sont utilisés pour obtenir un confort optimal dans les applications de distribution d'eau. On les trouve généralement dans les grands bâtiments et les terrains vallonnés.
La division en zones du système d'approvisionnement en eau est nécessaire pour s'assurer que
- La pression de l'eau ne varie pas trop d'un étage à l'autre
- La pression minimale à l'étage supérieur dans chaque zone ne descend pas en dessous de 1,5 - 2 bar
- La pression maxi au niveau le plus bas de chaque zone ne dépasse pas 4 - 4,5 bars.
Le système peut être configuré de plusieurs façons :
- Tous les groupes de surpression placés au sous-sol. La surpression a lieu dans le bâtiment.
- Disposition du groupe de surpression en cascade. Un surpresseur au sous-sol fournit toute l'eau jusqu'à la zone 1, où un second surpresseur va jusqu'à la zone 2, etc.
- En combinaison avec un réservoir de toit. Un surpresseur sur le toit augmente la pression pour les 3-4 étages supérieurs. Le reste du bâtiment est desservi par gravité.
Utilisez l'outil de dimensionnement Grundfos pour configurer les zones d'approvisionnement en eau dans les systèmes domestiques.