Recherche et informations

Systèmes de pulvérisation d'eau

Les systèmes de pulvérisation utilisent l'eau pour éteindre les incendies dans les bâtiments. L'eau est évacuée par les gicleurs sous forme de fines gouttelettes. Les systèmes de pulvérisation utilisent une quantité d'eau relativement faible, avec des débits [Q] allant jusqu'à 500 l/min à une pression minimale [H] de 6 bar.

Les systèmes de pulvérisation d'eau à haute pression utilisent des pompes volumétriques pour fournir des pressions permanentes jusqu'à 150 bar. De tels systèmes nécessitent des composants de grande valeur, et la tuyauterie est généralement en acier inoxydable.

Les systèmes de pulvérisation d'eau fonctionnent de la même manière que les autres systèmes d'aspersion, activés par un système d'alarme incendie externe ou par une chute de pression dans la tuyauterie. Les buses ont des conceptions différentes pour réaliser des modèles de pulvérisation spécifiques, afin de fournir une protection sur mesure de la zone.

Les systèmes à faible ou moyenne pression sont de plus en plus courants, car ils peuvent potentiellement offrir des propriétés de lutte contre les incendies comparables aux systèmes d'aspersion, mais utilisent moins d'eau pour le faire. Cependant, cela dépend en grande partie de l'installation et des risques encourus.

Grundfos fournit des pompes incendie pour l'alimentation en eau dans le cadre de systèmes de pulvérisation d'eau approuvés pour la protection contre les incendies dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.

Classe de dureté

Dureté totale (ºdH)

Ca²+ + Mg²+ meg/l

Très douce
Douce
Assez dure
Dure
Très dure

0-4
4-8
8-18
18-30
> 30

0-1,4
1,4-2,8
2,8-6,4
6,4-11
> 11

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.