Recherche et informations
Stations de pompage des eaux usées
Dans le transport des eaux usées, les stations de pompage sont conçues pour collecter et transporter les eaux usées vers un point situé en hauteur. Les stations de pompage sont également appelées stations de relevage.
Une station de pompage est généralement conçue pour traiter les eaux usées provenant de canalisations souterraines gravitaires et stockées dans une fosse souterraine ou un puits humide. Le puits est équipé d'instruments électriques pour détecter le niveau des eaux usées. Lorsque le niveau des eaux usées atteint un niveau prédéfini, la station de pompage commence à fonctionner. Une pompe commence à pomper les eaux usées vers le haut à travers un circuit de tuyauterie sous pression qui refoule les eaux usées dans un regard par gravité. Ici, le cycle recommence jusqu'à ce que les eaux usées atteignent leur destination - généralement une station d'épuration.
En cas de débits d'eau élevés dans le puits (par exemple pendant les périodes de pointe et par temps humide), des pompes supplémentaires démarrent en parallèle. En termes de taille, les stations de pompage sont généralement classées en stations de pompage sous pression (petites), stations de réseau (moyennes) ou stations principales (grandes).
Stations de pompage préfabriquées
Les stations de pompage préfabriquées peuvent être conçues par les clients en ligne, assurant ainsi une station de pompage adaptée aux besoins spécifiques. Les stations de pompage préfabriquées peuvent traiter toutes sortes d'eaux usées, des effluents, eaux de drainage, eaux usées provenant des propriétés domestiques, collectives, tertiaires, municipales et industrielles jusqu'aux eaux de surface des routes et autoroutes.
Généralement, les stations de pompage préfabriquées sont utilisées dans deux types de systèmes d'assainissement principaux :
Systèmes sous pression : Ils sont idéaux pour les zones à faible densité de population et les zones où les conditions du sol rendent les installations gravitaires trop coûteuses. La station de pompage des eaux usées est équipée de pompes dilacératrices efficaces et fiables pour empêcher le colmatage des tuyauteries de petit diamètre ou des flexibles que l'on trouve généralement dans ces systèmes.
Systèmes gravitationnels : Les stations de pompage préfabriquées sont utilisées dans les réseaux d'assainissement traditionnels comme une alternative rentable, écologique et très fiable aux solutions en béton coûteuses - dans les projets de construction neuve et de rénovation.
Grundfos fournit des stations de pompage des eaux usées avec pompes, commandes et surveillance pour les stations préfabriquées (PPS), les stations principales et de réseau.
Les stations de pompage préfabriquées de Grundfos répondent aux conditions suivantes
Modules certifiés CE. Déclaration de performance conforme à l'Annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction).
Système complet certifié CE. Déclaration de conformité CE en accord avec la Directive sur les machines (2006/42/EC) EN ISO 12100: 2010.
EN 12050-1, Stations de relevage des eaux usées pour les bâtiments et les sites. Principes de construction et d'essai. Installations de relevage des eaux usées contenant des matières fécales.
EN 752, Annexe F. Systèmes de drainage et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments.
EN 124, Avaloirs et regards de chaussée améliorés pour zones piétonnes et de trafic. Exigences de conception, essais de type, marquage, contrôle qualité.
EN 14396, Échelles fixes pour regards.
EN 1917, Regards en béton et chambres d'inspection, non renforcés, en fibre d'acier et renforcés.