Recherche et informations
Variateur de fréquence
Les variateurs de fréquence sont utilisés pour ajuster le débit ou la pression à la demande réelle. Ils contrôlent la fréquence de l'alimentation électrique fournie aux pompes ou aux ventilateurs. Des économies d'énergie significatives peuvent être réalisées avec une pompe équipée d'un variateur de fréquence.
Un variateur de fréquence est un dispositif de commande de la vitesse de rotation d'un moteur électrique à courant alternatif. Il contrôle la fréquence de l'alimentation électrique fournie au moteur. Un variateur de fréquence est un type spécifique d'entraînement à vitesse variable. Les variateurs de fréquence sont également appelés entraînements à fréquence variable (VFD), entraînements à vitesse variable (VSD), entraînements AC ou inverseurs.
La régulation automatique de la fréquence consiste en un circuit électrique primaire qui convertit le courant alternatif en courant continu, puis le convertit en courant alternatif à la fréquence requise. La perte d'énergie interne dans la variation de fréquence automatique est d'env. 3,5 %.
Les variateurs de fréquence sont largement utilisés sur les pompes, les compresseurs et les systèmes de ventilation des grands bâtiments. Les moteurs à vitesse variable sur les ventilateurs économisent l'énergie en permettant au volume d'air déplacé de répondre aux besoins du système. Les raisons du recours à la variation automatique de la fréquence peuvent être liées à la fonctionnalité de l'application et aux économies d'énergie. Par exemple, la variation automatique de la fréquence est utilisée dans les applications de pompage dont le débit correspond au volume ou à la pression. La pompe ajuste sa vitesse de rotation à un point de consigne donné via une boucle de régulation. L'ajustement du débit ou de la pression à la demande réelle réduit la consommation électrique.
Grundfos CUE est un variateur de fréquence externe fonctionnant avec de nombreuses pompes Grundfos. Le Grundfos MGE est un moteur à vitesse variable adaptée à une large gamme de pompes électroniques Grundfos.