Recherche et informations
Pompe immergée - eau propre
Une pompe immergée est une unité combinant une pompe et un moteur à une unité fermée, adaptée à une installation immergée.
Il existe deux types d'installations de pompage immergées :
- Pompe immergée avec moteur immergé.
- Pompe immergée avec un moteur à sec, relié à la pompe par un arbre long.
Ces pompes sont généralement utilisées pour l'approvisionnement en eau douce nécessaire à la consommation, à l'irrigation et à diverses applications industrielles.
Pompes immergées
La pompe est disponible en version monocellulaire et multicellulaire (la version multicellulaire étant la plus courante).
La pompe immergée peut être raccordée à une colonne montante avec clapet anti-retour, ou être installée avec un flexible ou d'autres dispositifs.
Les pompes sont spécialement conçues pour être immergées dans un liquide et sont souvent équipées d'un moteur immergé hermétiquement fermé.
Le moteur et la pompe sont reliés par un accouplement entre l'arbre de la pompe et l'arbre du moteur. Le moteur est alimenté par un ou plusieurs câbles étanches.
Grundfos fournit une large gamme de pompes pour installations immergées dans les stations de pompage des eaux souterraines et de surface pour les applications de distribution d'eau.