Recherche et informations
Fonction d'arrêt
La fonction d'arrêt permet d'arrêter le dernier surpresseur, en cas de consommation faible ou inexistante. Cela en fait l'une des caractéristiques les plus importantes en matière de surpression. La fonction d'arrêt est active lorsque la dernière pompe en service passe en commande marche/arrêt en raison d'un faible débit comme le montre l'illustration.
Tous les groupes de surpression Grundfos Hydro sont livrés (par défaut) avec la fonction d'arrêt activée. Il s'agit d'une caractéristique standard. Le groupe de surpression Grundfos Hydro MPC et le système Control MPC dans les applications de surpression intègrent une fonction d'arrêt avancée qui vous permet de choisir entre quatre modes d'arrêt :
- Économies d'énergie (réglage par défaut)
- Débit moyen
- Grand confort
- Réglage sur mesure
La fonction d'arrêt permet les avantages suivants :
- Optimisation de la consommation d'énergie : Les pompes sont arrêtées lorsque leur fonctionnement n'est pas nécessaire
- Prévention de l'échauffement du liquide pompé : Aucune croissance de bactéries et germes
- Prévention de la surchauffe de la garniture mécanique : Plus longue durée de vie de la garniture mécanique