Article
Surpression simple vs. multizones
Concevoir le groupe de surpression optimal
Votre défi :
Pour assurer une pression constante, les grands bâtiments collectifs et tertiaires sont confrontés à deux défis majeurs. Tout d'abord, la pré-pression dans les conduites d'eau est rarement assez élevée pour couvrir l'ensemble du bâtiment. Ensuite, la demande en eau varie constamment. Des réservoirs intermédiaires sont généralement installés pour conserver de l'eau à disposition. Cependant, des surpresseurs sont alors indispensables pour acheminer l'eau vers tous les utilisateurs.
Cela signifie qu'un groupe de surpression doit non seulement être fiable, mais aussi avoir l'intelligence nécessaire pour maintenir la bonne pression, quelle que soit la consommation. Les groupes de surpression simples peuvent cependant entraîner une pression trop élevée dans les étages inférieurs. Dans ce cas, le système a besoin de vannes de décharge coûteuses qui gaspillent de l'énergie pour éliminer la pression excessive.
Notre solution :
Le choix du groupe adapté dépend de la hauteur du bâtiment et du profil de charge. Mais dans la plupart des cas, un groupe multizones, où un certain nombre de surpresseurs servent leur propre zone de pression, offre la solution la plus efficace. Les surpresseurs multizones permettent de ne pas ajouter plus de pression que nécessaire dans le circuit.
Ainsi, votre bâtiment bénéficie d'une pression identique à tous les étages, sans gaspiller d'énergie, et ce même lorsque la consommation varie. Une approche par zones offre également la fiabilité de plusieurs pompes et permet au groupe de s'adapter aux variations de la consommation.
Réduisez la consommation d'énergie de 31,5 %
Surpression simple vs. multizones
Quelle est l'importance du choix d'un système intelligent ? Nous avons calculé la consommation d'énergie de deux types de groupe de surpression différents pour un hôpital de 20 étages.
Nous avons utilisé le Grundfos Product Center pour dimensionner les groupes de surpression pour un hôpital de 800 lits avec une consommation d'eau de 300 m3/an par lit. La pression autorisée au robinet est comprise entre 2,5 et 4 bar, la hauteur du bâtiment est de 80 m et celle du plancher de 4 m. Avec 60 % de la consommation d'eau localisée dans les premiers étages, un groupe de surpression simple consomme 106 530 kWh/an. La solution multizones consomme seulement 72 937 kWh/an, soit 31,5 % de moins.
La solution intelligente : Un groupe multizones
Groupe de surpression simple
La façon la plus simple d'obtenir une pression d'eau identique à tous les étages est de produire une pression excessive, puis de la réduire.
Avec un seul groupe de surpression pour alimenter l'ensemble du bâtiment, les différences de pression sont importantes dans le circuit. La station de surpression installée au sous-sol possède la puissance suffisante pour compenser la perte de charge du circuit qui doit alimenter le bâtiment jusqu'au dernier étage. Mais cela signifie également que la pression de l'eau aux étages inférieurs est beaucoup trop élevée. Des vannes de décharge sont alors indispensables pour réduire la pression. En d'autres termes, non seulement vous devez investir dans des composants supplémentaires, mais vous devez également éliminer la pression dont la production vous a coûté de l'énergie.
Groupe multizones
L'approche intelligente de la surpression consiste à produire la pression nécessaire à chaque étage - ni plus, ni moins.
En divisant un grand bâtiment en zones de surpression, vous avez la possibilité de définir le débit et la pression nécessaires pour chaque zone. Le dimensionnement du surpresseur adapté à la demande réelle se fait alors tout simplement à l'aide d'un calcul dans le Grundfos Product Center. Quand chaque surpresseur pompe exactement à la vitesse nécessaire, les conséquences sur la consommation d'énergie sont évidentes : il n'y a plus d'énergie gaspillée par la réduction de la pression, et les pompes fournissent la puissance correspondant exactement au profil de charge de chaque zone. Nos groupes de surpression s'adaptent intelligemment à la demande et rendent les vannes de décharge inutiles. Ils assurent aussi un fonctionnement fiable et efficace en permanence.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez les produits Grundfos associés.