Recherche et informations
Crépine
Une crépine est un dispositif utilisé pour retenir ou éliminer les particules solides en suspension ou flottantes dans le courant afin de protéger les pompes, les vannes, etc. contre tout dommage ou colmatage.
Une crépine est un dispositif avec des ouvertures (6-150 mm), généralement de taille uniforme, utilisé pour retenir ou retirer les particules solides en suspension ou flottantes dans le courant. La crépine empêche les particules solides de passer à un point donné dans un conduit pour protéger les pompes, les vannes, etc. contre tout dommage ou colmatage. L'élément de filtration peut être constitué de barres parallèles, de tiges, de fils, d'un tamis, d'un treillis métallique ou d'une plaque perforée.
Dans une station de pompage standard, la crépine est placée directement à l'entrée, ce qui permet une vidange et un nettoyage faciles. En Europe méridionale, le filtre est généralement placé dans les stations de pompage.
Grundfos assure une meilleure conception hydraulique pour l'entrée de la station de pompage afin de faciliter l'élimination des particules solides en suspension ou flottantes dans le courant, par exemple avec une crépine.