Recherche et informations

Profibus

Profibus est une technologie de réseau principalement utilisée dans les industries de process mais aussi dans l'automatisation des bâtiments. Il s'agit d'une technologie de communication de données standardisée, gérée par Profi International.

La technologie Profibus est principalement utilisée dans l'automatisation des process industriels, mais se retrouve également dans les systèmes GTB du monde entier, y compris les bâtiments administratifs, les écoles, les aéroports, les hôtels et les hôpitaux, etc.

Technologie interopérable

Avec Profibus, il est possible d'intégrer des dispositifs de différents fabricants dans un réseau commun. Profibus est une technologie interopérable qui signifie que tout fabricant peut utiliser le protocole pour transférer des données entre des dispositifs connectés tels que des vannes, des pompes, des automates, des machines, des moteurs, des ventilateurs, des capteurs, etc.

Commande

Un dispositif de commande, souvent appelé PLC, contrôle la communication avec les dispositifs connectés et contient également la logique programmable du système.

Haute vitesse

Profibus est capable de fonctionner à des vitesses de transmission élevées par rapport à la plupart des bus de terrain populaires, ce qui lui donne l'avantage dans des applications particulièrement critiques.

Services

Un opérateur/gestionnaire de bâtiment peut commander à distance les dispositifs connectés, y compris le contrôle du démarrage et de l'arrêt, le changement du mode de fonctionnement et les réglages. Il offre également une variété de services, tels que le transfert de données, la planification, les tendances, les alarmes, etc. Les messages d'état, les alarmes, les heures de fonctionnement, la consommation d'énergie, etc. depuis les dispositifs connectés permettent au gestionnaire d'optimiser en permanence le fonctionnement du bâtiment.

Applications

Profibus est principalement utilisé dans les applications suivantes :

  • HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
  • Commande et surveillance des pompes
  • Automatisation des usines
  • Automatisation des process

Les produits Grundfos sont connectés au protocole réseau Profibus dans les industries de process et dans les systèmes GTB.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.