Recherche et informations

Transducteur de pression

La mesure et la transmission de la pression jouent un rôle clé dans la surveillance du système et dans le contrôle des pompes/ventilateurs afin d'atteindre la pression requise à tout moment.

Un transducteur de pression envoie une pression mesurée sous forme d'un signal analogique 0/4-20 mA vers un récepteur. Le transducteur de pression possède un élément piézoélectrique qui génère un signal électrique proportionnel à la pression.

Le récepteur

Le récepteur est généralement un régulateur électronique ou PLC (automate programmable). Un PLC est un petit ordinateur qui n'est normalement pas capable de mesurer directement les signaux électriques d'un capteur.

Si l'élément piézoélectrique est connecté directement au récepteur, la résistance dans le câble entre les deux composants est également mesurée et donne une fausse lecture. La polarisation dépend de la longueur du câble et de la température ambiante.

Usage

Les transducteurs de pression sont utilisés pour éviter les pertes de tension ou lorsqu'un régulateur ou un PLC ne peut pas mesurer directement le signal provenant d'un capteur de résistance.

Les transducteurs de pression s'intègrent parfaitement aux solutions de mesure et de régulation Grundfos.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.