Recherche et informations
Groupe de surpression
Un groupe de surpression est conçu pour augmenter la basse pression dans un système afin d'obtenir un débit et une pression d'eau suffisants pour les consommateurs.
Les groupes de surpression sont généralement composés d'une ou plusieurs pompes pour augmenter la pression dans un système à un certain point, indépendamment du débit et de la pression d'aspiration.
Configuration du système
Les groupes de surpression sont disponibles en différentes configurations, chacune offrant différents avantages et caractéristiques comme le niveau de confort, le coût d'investissement initial, les coûts de fonctionnement, la flexibilité et la garantie d'approvisionnement.
Exemples de configurations de surpression :
- Surpression directe : Un système dans lequel un groupe de surpression directement relié au réseau de distribution d'eau dessert l'ensemble du bâtiment ou uniquement ses parties supérieures.
- Zones divisées : Ici, un certain nombre de surpresseurs connectés au réseau de distribution ou à un réservoir commun desservent leur propre zone de pression.
- Réservoirs de toit : Ici, un groupe de surpression remplit un réservoir de toit d'où l'eau utilise la gravité pour aller jusqu'au consommateur. Ce système possède souvent un groupe de surpression séparé pour les étages supérieurs où la pression est trop faible en raison d'une hauteur géométrique insuffisante.
- Système connecté en série avec réservoirs intermédiaires : Ici, chaque surpresseur dessert sa propre zone de pression dans un bâtiment, puisant dans son propre réservoir intermédiaire situé à un étage séparé.
- Système connecté en série sans réservoirs intermédiaires : Ici, les surpresseurs sont directement connectés en série.
Systèmes à entraînement à fréquence variable (VFD)
Les systèmes VFD peuvent fournir la quantité exacte d'eau nécessaire, assurant ainsi que seule l'énergie requise est consommée. Ces systèmes présentent également l'avantage que le point de consigne peut être modifié en fonction du débit, ce qui réduit la perte d'énergie due à la résistance dans la tuyauterie. Ainsi, même si l'investissement initial dans un tel système est plus élevé que dans un système sans VFD, le faible coût de fonctionnement, le haut niveau de confort et la flexibilité du système justifient souvent l'investissement.
La gamme Grundfos Hydro MPC répond aux exigences d'un groupe de surpression et peut être configurée à l'aide de l'outil de dimensionnement du Grundfos Product Center.