Recherche et informations
NPSH (hauteur d'aspiration positive nette)
La différence entre la pression d'aspiration et le niveau de pression le plus faible dans la pompe est appelée NPSH : Hauteur d'aspiration positive nette. La NPSH est donc une expression de la perte de charge qui se produit à l'intérieur de la première partie du corps de pompe.
La pression à l'intérieur d'une pompe varie de l'entrée du côté aspiration à l'orifice de refoulement. Dans la première partie de la pompe, la pression diminue avant d'augmenter du côté refoulement pour atteindre un niveau supérieur à la pression d'aspiration.
La NPSH est indiquée dans l'illustration de droite. La courbe NPSH indique H (hauteur) sur l'axe Y et Q (débit) sur l'axe X.
La NPSH entraîne une baisse de la pression à l'intérieur de la pompe en dessous de la pression d'évaporation du liquide pompé, si la pression d'aspiration est trop faible. Par conséquent, la cavitation se produit dans la pompe, provoquant du bruit et entraînant des pannes.
La NPSHR (hauteur d'aspiration positive nette requise) est fournie dans les caractéristiques de toutes les pompes. La NPSHR indique la pression d'aspiration la plus basse requise par la pompe spécifique à un débit donné pour éviter la cavitation.
Utilisez l'outil de dimensionnement Grundfos pour connaître la NPSHR des pompes Grundfos et pour consulter le calcul de la NPSH pour les applications de surpression et d'alimentation chaudière.