Télécharger maintenant

Ce livre blanc explique comment les solutions de surveillance avancées peuvent anticiper les défaillances des équipements de production critiques avant qu’elles ne surviennent, aidant ainsi les exploitants d’usine à éviter les temps d’arrêt imprévus grâce à une stratégie de maintenance prédictive efficace et personnalisée s’appuyant sur des données. Selon les renseignements fournis par l’industrie, ces solutions intelligentes peuvent augmenter la disponibilité des machines de 45%, réduire les pannes de 75%, diminuer les coûts de maintenance de 30% et réduire la consommation d’énergie de 20%, ce qui permet aux opérateurs d’usine d’être plus efficaces et d’atteindre leurs objectifs de performance. Outre les économies et les gains d’efficacité, les exploitants d’installations peuvent également obtenir des avantages en matière de sécurité et d’environnement en optimisant l’état des machines.

Complétez le formulaire ci-dessous et vous recevrez un accès au document par un e-mail.