Recherche et informations
Boucle de mélange
Les systèmes de chauffage répondant aux différents besoins des consommateurs (radiateur, chauffage au sol, surface) et les zones présentent des demandes variées de débit et de température. Le contrôle du débit et de la température pour chaque type de consommateur et/ou une zone du bâtiment se fait par une boucle de mélange.
Le débit et la température seront identiques ou inférieurs à ceux du réseau d'alimentation principal. En raison des variations de la demande de chaleur, une pompe à vitesse variable est préférable. Cela permet de réaliser le maximum d'économies d'énergie.
Lorsque vous utilisez une vanne de régulation 2 voies, la pompe principale contrôle la perte de charge dans la vanne. Les pompes Grundfos sont généralement intégrées aux systèmes de chauffage où une boucle de mélange est utilisée.