Article
Maximisez vos économies d’énergie et réduisez vos coûts d’exploitation grâce à un bilan énergétique
Souvent, la modernisation de votre système et la mise en œuvre de pompes plus récentes, plus intelligentes et plus efficaces peuvent contribuer à réduire la consommation d’énergie, les coûts d’exploitation et les émissions de CO2. Grâce au bilan énergétique de Grundfos, vous pouvez mesurer exactement les économies réalisées.
Les prix augmentent, l’approvisionnement est incertain et la nécessité de prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre le changement climatique est plus urgente que jamais. La consommation d’énergie représente 73 % des émissions mondiales de CO2, c’est pourquoi l’optimisation énergétique des bâtiments a le potentiel de faire une réelle différence.
Alors, par où commencer ? Par les pompes. Elles consomment beaucoup d’énergie et, en général, si une pompe a plus de 10 ans, il est judicieux de la remplacer. Vous pouvez généralement économiser jusqu’à 50-70 % d’énergie.
Mais même en sachant cela, il peut être difficile de justifier le remplacement de toutes vos pompes existantes. Combien pouvez-vous vraiment économiser ? Comment évaluer le coût de l’investissement par rapport au temps d’amortissement ? Chez Grundfos, nous pouvons vous donner une réponse facile à ces questions. Avec notre portefeuille d’optimisation énergétique, nous proposons différents outils qui peuvent vous aider à déterminer la quantité d’énergie que vous pouvez économiser dans vos bâtiments.
Bilan énergétique
Le bilan énergétique utilise les données de la pompe extraites de la plaque signalétique. Le débit, la pression et la puissance du moteur de la pompe sont indiqués, ainsi que l’âge de la pompe et ses heures de fonctionnement. L’avantage du bilan énergétique réside dans la rapidité avec laquelle sont recueillies les données nécessaires pour déterminer les économies potentielles.
Bilan énergétique avancé
Le bilan énergétique avancé utilise les données actuelles de la pompe dont le débit, la pression et la puissance du moteur de la pompe ainsi que l’âge de la pompe et ses heures de fonctionnement. Les données proviennent de l’équipement de mesure du client, du système de gestion des bâtiments ou de mesures ponctuelles. Le principal avantage est que les données réelles relatives à la pompe sont utilisées, ce qui donne un aperçu plus précis du potentiel d’économies d’énergie. C’est un processus relativement rapide pour recueillir les données de la pompe nécessaires et calculer les économies potentielles.
Audit énergétique
Dans un audit énergétique, l’équipement de mesure est fixé à la pompe et à la tuyauterie environnante et laissé en place pour surveiller les activités du système de pompage pendant une période relativement courte et bien définie. Ces données sont stockées sur un enregistreur de données et introduites dans un outil de diagnostic développé par Grundfos, spécialement conçu pour identifier la consommation excessive d’énergie dans tout type de système de pompage. Le résultat vous permet de comparer l’énergie consommée par votre système de pompage actuel à celle d’un système de pompage plus efficace en utilisant les données collectées pendant la période de surveillance. L’ensemble du système est audité pour établir le plein potentiel d’économie d’énergie.
Des résultats instantanés et un retour sur investissement rapide
Lorsque vous installez des pompes à haut rendement, vous obtenez des avantages immédiats, notamment une réduction des coûts d’exploitation et de la consommation d’énergie. Dans le même temps, le retour sur investissement de la mise en œuvre de pompes à haut rendement est généralement inférieure à deux ans. Dans la plupart des cas, elle varie entre 1 et 3 ans, et avec la hausse des prix de l’énergie, le retour sur investissement est encore plus rapide.
Réservez un bilan énergétique ou un audit énergétique Grundfos
Si vous souhaitez optimiser votre énergie, un spécialiste de Grundfos près de chez vous est là pour vous aider. Que ce soit pour une consultation sans engagement sur votre prochain projet, ou pour réserver un bilan ou un audit énergétique, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
Vous êtes abonné !
Vous recevrez votre contenu par e-mail sous peu.
Merci de votre inscription. Il ne vous reste plus qu’à attendre de recevoir des informations personnalisées de Grundfos sur les actualités, les outils, les produits, les applications, les événements et les promotions.
D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre Avis de confidentialité pour en savoir plus sur vos données personnelles et vos droits.
Enfin, si vous souhaitez vous désabonner, sachez que vous pouvez le faire à tout moment.