Recherche et informations
MAGdrive
Les aimants sont utilisés pour entraîner l'arbre et les roues de la gamme de pompes en ligne multicellulaires CR MAGdrive. Il n'y a aucune liaison physique entre la pompe et le moteur, ce qui lui permet d'être hermétiquement étanche contre les fuites.
Cela a rendu les pompes à entraînement magnétique de plus en plus populaires pour le transfert de liquides agressifs et toxiques. Comme indiqué sur l'illustration, la pompe à entraînement magnétique est composée de deux groupes d'aimants ; un aimant interne et un aimant externe. Un boîtier non magnétisable sépare ces deux groupes d'aimants.
Le boîtier sert de barrière hermétique entre le liquide et l'environnement. Comme le montre l'illustration, l'aimant externe est connecté à l'entraînement de la pompe et l'aimant interne est connecté à l'arbre de la pompe. Le couple de l'entraînement de la pompe est ainsi transmis à l'arbre de la pompe. Le liquide pompé sert de lubrifiant pour les roulements de la pompe.