Recherche et informations

Valeurs Kv et Kvs

La valeur Kv exprime le débit dans une vanne de régulation à une position donnée avec une perte de charge d'1 bar. La situation particulière avec une vanne entièrement ouverte détermine la valeur Kvs.

Le débit pour une perte de charge inférieure (Kv) peut être calculé à l'aide de la formule suivante :
Kv = Q / √ΔP

Kv : Valeur Kv [m³/h]
Q : Débit [m³/h]
ΔP : Perte de charge sur la vanne de régulation [bar]

La valeur Kvs exprime le débit dans une vanne de régulation en position complètement ouverte et à une pression différentielle d'1 bar. La valeur Kvs est un cas particulier de la valeur Kv, qui indique le débit à une position de vanne donnée et à une pression différentielle d'1 bar.

Le débit pour une perte de charge inférieure (Kv) peut être calculé à l'aide de la formule suivante :
Kvs = Q / √ΔP

Kvs : Valeur Kvs [m³/h]
break Q : Débit [m³/h]
ΔP : Pression différentielle à travers une vanne de régulation [bar]

Les solutions de mesure et de contrôle Grundfos pour systèmes de pompage nécessitent un calcul précis des valeurs Kv et Kvs.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.