Article

Traitement des eaux industrielles : répondre à tous les besoins du système de manière rapide et flexible

Découvrez comment améliorer les performances et la fiabilité du système tout en réduisant le temps passé sur les rapports de conformité, grâce aux Grundfos iSOLUTIONS

 

Votre système de traitement de l'eau est-il suffisamment flexible pour faire face aux variations ? Les exigences en matière de qualité et de consommation de l'eau sont en constante évolution. Votre système doit donc être suffisamment souple pour s'adapter et fonctionner de manière fiable à tout moment.

Votre système fournit-il également les informations dont vous avez besoin pour prendre des mesures rapides ? Le manque de données sur l'évolution des paramètres constitue un autre défi pour de nombreux systèmes de traitement de l'eau. Ce manque de connaissances peut conduire à un dosage incorrect et à un traitement chimique inefficace, ce qui finit par diminuer les performances du système.

Et disposez-vous de suffisamment de données pour vous assurer que votre traitement de l'eau est conforme ? Un manque de documentation disponible peut avoir des implications pour répondre aux exigences réglementaires. La plupart des rapports sont toujours effectués manuellement, ce qui les rend longs et susceptibles d'erreurs humaines, ce qui peut entraîner des amendes et le non-respect des règles.

Dans le traitement des eaux industrielles, et plus particulièrement, dans les applications de réutilisation de l'eau, les questions ci-dessus deviennent de plus en plus évidentes et doivent être abordées.

Des systèmes intelligents et flexibles ?

Et si vous pouviez répondre immédiatement aux variations du système avec une solution de pompage flexible ? Les pompes intelligentes Grundfos CRE, associées à des capteurs directs, peuvent ajuster automatiquement le point de consigne pour maintenir un débit de perméat constant dans un système membranaire. Cela réduit la complexité tout en optimisant le rendement du système.

Et si vous pouviez également surveiller les principaux composants de votre système de traitement de l'eau ? Très facile avec les pompes CRE plus les capteurs directs, notre DDA-FCM SMART numérique, le système de mesure et de régulation DID, et notre solution Grundfos Machine Health. Ils vous permettent de surveiller les performances de vos systèmes de traitement de l'eau, à distance ou sur site, ainsi que l'état des pompes et autres équipements. Et cela signifie que vous pouvez réagir instantanément aux problèmes et aux variations en temps réel, en prenant des décisions basées sur des informations système.

Toutes ces solutions intelligentes et connectées sont conçues pour offrir une flexibilité maximale. Donc, si vous cherchez à augmenter la fiabilité et la performance du système, tout en simplifiant les rapports de conformité dans le traitement de l'eau, ne cherchez pas plus loin que les Grundfos iSOLUTIONS.