Rencontrez notre expert

Estimations peu coûteuses du débit et du volume avec les coffrets de commande Grundfos Dedicated Controls

L'estimation du débit et du volume dans les stations de pompage des eaux usées est essentielle pour assurer un fonctionnement efficace et optimisé de votre réseau d'assainissement.

Regardez la vidéo et découvrez comment les coffrets de commande Grundfos Dedicated Controls utilisent une approche basée sur un modèle pour le calcul du débit des eaux usées. Quatre paramètres basés sur des variables de pompe mesurables permettent au modèle d'estimer le débit et le volume indépendamment du débit entrant. Les variables de la pompe changent au fil du temps, et un algorithme d'auto-calibrage dans le coffret Dedicated Controls ajuste en permanence les paramètres en fonction des données collectées lors de chaque fonctionnement de la pompe. Le coffret Dedicated Controls peut donc toujours calculer le débit et le volume avec précision.

Rencontrez notre expert

Comme expliqué dans cette vidéo, les coffrets Dedicated Controls utilisent une approche d'estimation du débit basée sur un modèle. Il s'agit d'une solution peu coûteuse qui vous aide à planifier la maintenance et à garantir une gestion fiable de la station de pompage des eaux usées.

Autres articles associés

Trouvez des articles sur Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.