Article
Bâtiments haute performance
Grâce à des solutions de pompage plus efficaces, la consommation énergétique mondiale peut être considérablement réduite. Cette réduction a un impact positif sur le changement climatique et les émissions mondiales. Elle permet d’améliorer la performance des bâtiments, le confort interne et la sécurité de l’eau.
Pourquoi optimiser les bâtiments collectifs et tertiaires ?
Les installations CVC représentent 40 % de la consommation totale d’énergie des bâtiments. Les installations à haut rendement énergétique sont indispensables pour limiter les coûts et la consommation d’énergie. Grundfos iSolutions offre une large gamme de produits intelligents permettant de simplifier les installations et de réduire les coûts d’exploitation tout en préservant le confort de l’utilisateur final. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur Grundfos iSolutions pour les installations CVC.
Des challenges connus
Les bâtiments collectifs et tertiaires actuels se doivent d’être performants tout au long de leur durée de vie. Cependant, les installations CVC des bâtiments sont parfois très complexes, car elles sont constituées de nombreux composants individuels. Ces composants doivent généralement fonctionner en synergie et former un système intégré. Le risque de défaillance est donc important.
Les concepteurs travaillent souvent avec de fortes contraintes temporelles lors de la réalisation des schémas et des spécifications détaillées, ce qui multiplie les risques d’erreurs de conception. De plus, les pompes utilisées sont souvent surdimensionnées et fonctionnent au point de fonctionnement. Leurs performances dépassent donc la demande. De nombreuses installations sont conçues de manière inefficace à cause d’erreurs dans les documents d’appel d’offres. Les installations CVC sont donc peu performantes et peu économes en énergie, et les coûts initiaux (CAPEX) et d’exploitation (OPEX) sont élevés..
La mise en service et l’intégration des composants et des solutions à un système de GTB sont les dernières étapes avant la mise en marche et la livraison d’une installation CVC. Néanmoins, il arrive également que des erreurs soient commises, que les bonnes pratiques soient négligées et que les procédures ne soient pas appliquées à cette étape. Il est possible que le personnel ne dispose pas de la formation adéquate ou du temps nécessaire à cette tâche, ou que les manuels des composants ou des solutions ne contiennent pas de directives suffisantes.
S’y ajoute la priorité accordée par beaucoup aux coûts initiaux par rapport aux coûts d’exploitation au cours de la conception et de l’installation. Les coûts peuvent ainsi augmenter au fil du temps, car les pompes risquent de fonctionner sans contrôle ou dans des modes de régulation inefficaces. Des problèmes de delta T peuvent alors survenir, et la consommation d’énergie réelle d’un bâtiment sera supérieure aux calculs de conception. Enfin, les systèmes vieillissants et mal exploités réduisent la qualité du climat intérieur et la satisfaction de l’utilisateur final.
Comment vous pouvez optimiser
Les pompes représentent actuellement 10 % de la consommation d’électricité mondiale. L’adoption généralisée de systèmes de pompage à haut rendement permettrait de réduire de 4 % cette consommation1. L’optimisation des installations CVC est donc essentielle pour lutter contre le changement climatique et améliorer les performances des bâtiments.
Il est également important de réduire la complexité des systèmes et les coûts d’exploitation tout en augmentant la valeur des équipements et le confort des utilisateurs. Les composants du système doivent fonctionner en synergie et constituer un écosystème de solutions efficaces, faciles à installer et à mettre en service, et fiables tout au long de la durée de vie d’un bâtiment. Par ailleurs, les exigences en matière d’efficacité énergétique ne cessent d’augmenter. Les installations CVC doivent donc être très performantes et respectueuses en matière d’émissions de CO2 en réduisant au minimum la consommation d’énergie et l’entretien.
La solution
Grundfos iSOLUTIONS se concentre sur l’installation dans son ensemble et propose un système intelligent combinant des pompes, des systèmes d’entraînement, des capteurs et des logiciels qui fonctionnent en synergie pour optimiser les performances de chaque installation CVC. Grundfos iSOLUTIONS offre une large gamme de solutions intelligentes et écoénergétiques facilitant l’installation et la mise en service, et permettant de surveiller les performances des bâtiments et de contrôler vos systèmes.
Nos solutions MIXIT et Modular vous permettent notamment de réduire considérablement les difficultés engendrées par une conception de système complexe ou une installation et une mise en service inefficaces. Grundfos MIXIT est une solution intégrée permettant de remplacer tous les composants individuels dans une seule boucle de mélange. Les systèmes préfabriqués Grundfos Modular sont des systèmes fabriqués en usine, précâblés, prétestés et préréglés pour une installation et une utilisation simples et rapides sur site.
La solution de pompage distribué Grundfos Distributed Pumping constitue un changement de paradigme en matière de contrôle des installations de refroidissement. Ce système vous permet d’éliminer complètement les vannes de régulation et d’équilibrage et de les remplacer par des pompes plus petites et intelligentes qui s’adaptent à la demande du système en fonction de la température de l’eau réfrigérée. Les coûts initiaux sont réduits grâce à la réduction de la taille de la pompe primaire et au meilleur équilibrage du système. Vous pouvez ainsi améliorer le confort intérieur et réaliser des économies d’énergie significatives.
Enfin, Grundfos BuildingConnect vous permet de superviser toutes vos applications de manière simple et conviviale et de contrôler chaque installation depuis votre bureau ou votre tablette. BuildingConnect se perfectionne sans cesse et fait l’objet de mises à jour régulières. Vous disposerez ainsi d’une solution évolutive et actualisée.
Podcast : Bâtiments haute performance
Écoutez Bent Jensen, PDG des ventes de services au segment Bâtiments collectifs et tertiaires chez Grundfos décrire comment, selon lui, nous pouvons relever des défis tels que l’urbanisation et la croissance démographique en concevant et en optimisant nos bâtiments collectifs et tertiaires pour qu’ils fonctionnent plus efficacement.
Vous pouvez écouter d’autres podcasts de la division Bâtiments collectifs et tertiaires Grundfos sur la plateforme de votre choix.
Vous travaillez avec des bâtiments collectifs et tertiaires ?
Libérez-vous des tracas avec un contrat de maintenance personnalisé
Un contrat de maintenance personnalisé Grundfos vous permet de réduire vos coûts d’exploitation et de maximiser la disponibilité de vos équipements en toute sérénité. Prenez un instant pour évaluer vos besoins en matière de contrat de maintenance.
SOURCES
Source1 : Les émissions mondiales de CO2 provenant de la production d’électricité sont de 12,5 Gt (2010), World Energy Outlook 2012, Agence internationale de l’énergie (AIE)
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
Source2 : Rapport mondial « Cooling », Agence internationale de l’énergie (AIE), juin 2020
https://www.iea.org/reports/cooling
Source3 : Guide to Best Practice Maintenance and Operation of HVAC Systems for Energy Efficiency (janvier 2012), Council of Australian Governments (COAG), pages 36-37
https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.